(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· คลองเลื่อย อย่างง่ายดายด้วย ดิฟสวิทช์
·เพิ่มการ สัญญาณเตือน สองประเภทในซีรีส์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งาน สัญญาณเตือน
นอกจากนี้ยังมีหลายอินพุต ( ตัวต้านทานตรวจวัดอุณหภูมิ เทอร์โมคัปเปิล / แพลตตินัม)
·จอแสดงผลดิจิตอลที่อ่านง่ายมีความสูงของ ตัวอักษร 13.5 มม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการป้อนข้อมูล | แรงดันไฟเลี้ยง (V) | เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม 1 | เอาต์พุต สัญญาณเตือน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,724.00 ฿ 8,652.32 | Temperature Controllers | 1 ชิ้น | 50 วัน | เทอร์มิสเตอร์ | 100 ถึง 240 V AC | เอาท์พุตแรงดันไฟฟ้า (สำหรับขับเคลื่อน SSR) | สัญญาณเตือน 1 ตัว | ||
฿ 12,724.00 ฿ 8,652.32 | Temperature Controllers | 1 ชิ้น | 50 วัน | เทอร์โมคัปเปิล | 100 ถึง 240 V AC | เอาท์พุตแรงดันไฟฟ้า (สำหรับขับเคลื่อน SSR) | สัญญาณเตือน 1 ตัว | ||
฿ 11,576.00 ฿ 7,871.68 | TemperatureControllers | 1 ชิ้น | 50 วัน | ตัวต้านทาน วัดอุณหภูมิแพลทินัม | 100 ถึง 240 V AC | เอาท์พุตแรงดันไฟฟ้า (สำหรับขับเคลื่อน SSR) | สัญญาณเตือน 1 ตัว | ||
฿ 10,612.00 ฿ 8,486.42 | Temperature Controllers | 1 ชิ้น | 45 วัน | เทอร์มิสเตอร์ | 100 ถึง 240 V AC | เอาท์พุตแรงดันไฟฟ้า (สำหรับขับเคลื่อน SSR) | ไม่มีสัญญาณเตือน | ||
฿ 10,588.00 ฿ 6,036.22 | OMRON TEMPERATURE CONTROLLER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เทอร์โมคัปเปิล | 100 ถึง 240 V AC | เอาท์พุตแรงดันไฟฟ้า (สำหรับขับเคลื่อน SSR) | ไม่มีสัญญาณเตือน | ||
฿ 9,362.00 ฿ 7,489.60 | Temperature Controllers | 1 ชิ้น | 45 วัน | ตัวต้านทาน วัดอุณหภูมิแพลทินัม | 100 ถึง 240 V AC | เอาท์พุตแรงดันไฟฟ้า (สำหรับขับเคลื่อน SSR) | ไม่มีสัญญาณเตือน | ||
฿ 13,592.74 ฿ 7,871.56 | TemperatureControllers | 1 ชิ้น | 50 วัน | เทอร์มิสเตอร์ | 24 VAC/DC | รีเลย์ | สัญญาณเตือน 1 ตัว | ||
฿ 11,576.00 ฿ 7,871.68 | TemperatureControllers | 1 ชิ้น | 50 วัน | เทอร์มิสเตอร์ | 100 ถึง 240 V AC | รีเลย์ | สัญญาณเตือน 1 ตัว | ||
฿ 11,576.00 ฿ 7,871.68 | TemperatureControllers | 1 ชิ้น | 50 วัน | เทอร์โมคัปเปิล | 24 VAC/DC | รีเลย์ | สัญญาณเตือน 1 ตัว | ||
฿ 11,576.00 ฿ 6,274.19 | OMRONTEMPERATURECONTROLLER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เทอร์โมคัปเปิล | 100 ถึง 240 V AC | รีเลย์ | สัญญาณเตือน 1 ตัว | ||
฿ 12,724.00 ฿ 8,652.32 | Temperature Controllers | 1 ชิ้น | 50 วัน | ตัวต้านทาน วัดอุณหภูมิแพลทินัม | 24 VAC/DC | รีเลย์ | สัญญาณเตือน 1 ตัว | ||
฿ 11,576.00 ฿ 7,871.68 | OMRONTEMPERATURECONTROLLER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัวต้านทาน วัดอุณหภูมิแพลทินัม | 100 ถึง 240 V AC | รีเลย์ | สัญญาณเตือน 1 ตัว | ||
฿ 11,576.00 ฿ 7,871.68 | TemperatureControllers | 1 ชิ้น | 50 วัน | เทอร์โมคัปเปิล / ตัวต้านทาน วัดอุณหภูมิแพลทินัม | 100 ถึง 240 V AC | รีเลย์ | สัญญาณเตือน 1 ตัว | ||
฿ 13,108.00 ฿ 10,487.71 | Temperature Controllers | 1 ชิ้น | 45 วัน | เทอร์โมคัปเปิล / ตัวต้านทาน วัดอุณหภูมิแพลทินัม | 100 ถึง 240 V AC | รีเลย์ | สัญญาณเตือน 2 ตัว | ||
฿ 10,531.00 ฿ 7,161.08 | TemperatureControllers | 1 ชิ้น | 50 วัน | เทอร์มิสเตอร์ | 24 VAC/DC | รีเลย์ | ไม่มีสัญญาณเตือน | ||
฿ 10,531.00 ฿ 7,161.08 | OMRONTEMPERATURECONTROLLER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เทอร์มิสเตอร์ | 100 ถึง 240 V AC | รีเลย์ | ไม่มีสัญญาณเตือน | ||
฿ 10,531.00 ฿ 7,161.08 | TemperatureControllers | 1 ชิ้น | 50 วัน | เทอร์โมคัปเปิล | 24 VAC/DC | รีเลย์ | ไม่มีสัญญาณเตือน | ||
฿ 10,535.00 ฿ 5,709.97 | OMRONTEMPERATURECONTROLLER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เทอร์โมคัปเปิล | 100 ถึง 240 V AC | รีเลย์ | ไม่มีสัญญาณเตือน | ||
฿ 10,531.00 ฿ 7,161.08 | OMRONTEMPERATURECONTROLLER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัวต้านทาน วัดอุณหภูมิแพลทินัม | 100 ถึง 240 V AC | รีเลย์ | ไม่มีสัญญาณเตือน | ||
฿ 10,531.00 ฿ 7,161.08 | OMRONTEMPERATURECONTROLLER | 1 ชิ้น | 50 วัน | เทอร์โมคัปเปิล / ตัวต้านทาน วัดอุณหภูมิแพลทินัม | 100 ถึง 240 V AC | รีเลย์ | ไม่มีสัญญาณเตือน |
กำลังโหลด …
จำนวนจุดอินพุต(ชิ้น) | 1 | สี เคส | สีเทาอ่อน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง