1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
N ซีรีส์ (รหัสสินค้า)

PARTS FEEDER

N ซีรีส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 67,613.76/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

โบลว์ฟีดเดอร์ตรา NTN มีความทนทานสูงและมีความเสถียร ใช้ประเภทไดรฟ์ด้านล่างและแนวนอนแบบแยกกันทั่วไป
ใหม่ แบบหล่อ N32 มีจุดมุ่งหมายเพื่อความสมบูรณ์แบบ
(1) สัญญาณรบกวนต่ำ (2) ไม่สามารถปรับได้ (3) ความเร็วสูงและการจ่ายที่มั่นคง (4) สามารถติดตั้งส่วนป้อนที่รองรับการติดตั้ง (5) รวมถึงบอร์ดฐานรองสำหรับการรักษาความปลอดภัยเป็นมาตรฐานอุปกรณ์

รหัสสินค้า
K-N25LF2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งD1
(φมม)
D2
(φมม)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(A)
เครื่องวัดความถี่ ของการสั่นสะเทือน
(เฮิร์ตซ์)
ทิศทางอุปทาน โหมด ขับขี่ ระบบ ติดตั้งชาม ตัวควบคุม ใช้งานได้ สปริง แผ่นเพลท บังคับ

฿ 70,508.39

PARTS FEEDER 1 ชิ้น 16 วัน 2693362702001.890 ถึง 130ทวนเข็มนาฬิกาคลื่นเต็มหน้าแปลน ติดตั้งชามรวมK-EGA57,K-ECF25,K-ECG25K-PLS2-86 × 20

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มุม สปริง(θ°) 15

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน K-N25LF2 ในชุด N ซีรีส์

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
K-N25LAH2
K-N25LAM1
K-N25LAM2
K-N25LH1
K-N25LH2
K-N25LM1
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งD1
(φมม)
D2
(φมม)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(A)
เครื่องวัดความถี่ ของการสั่นสะเทือน
(เฮิร์ตซ์)
ทิศทางอุปทาน โหมด ขับขี่ ระบบ ติดตั้งชาม ตัวควบคุม ใช้งานได้ สปริง แผ่นเพลท บังคับ

฿ 82,086.91

1 ชิ้น 16 วัน 3002985802001.890 ถึง 130ทวนเข็มนาฬิกาคลื่นเต็มรวมถังเสริมเสริมภายในด้วยK-EGA57,K-ECF25,K-ECG25K-PLS2-86 × 20

฿ 67,613.76

1 ชิ้น 16 วัน 1652982561003.690 ถึง 130ทวนเข็มนาฬิกาคลื่นเต็มประเภทพื้นฐานK-EGA57,K-ECH45,K-ECJ45K-PLS2-86 × 20

฿ 67,613.76

1 ชิ้น 16 วัน 1652982562001.890 ถึง 130ทวนเข็มนาฬิกาคลื่นเต็มประเภทพื้นฐานK-EGA57,K-ECF25,K-ECG25K-PLS2-86 × 20

฿ 82,086.91

1 ชิ้น 16 วัน 3003365701003.690 ถึง 130ทวนเข็มนาฬิกาคลื่นเต็มรวมถังเสริมเสริมภายในด้วยK-EGA57,K-ECH45,K-ECJ45K-PLS2-86 × 20

฿ 82,086.91

1 ชิ้น 16 วัน 3003365702001.890 ถึง 130ทวนเข็มนาฬิกาคลื่นเต็มรวมถังเสริมเสริมภายในด้วยK-EGA57,K-ECF25,K-ECG25K-PLS2-86 × 20

฿ 67,613.76

1 ชิ้น 16 วัน 2983362451003.690 ถึง 130ทวนเข็มนาฬิกาคลื่นเต็มประเภทพื้นฐานK-EGA57,K-ECH45,K-ECJ45K-PLS2-86 × 20