(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
จ่ายชิ้นส่วน ขนาดเล็ก และบาง ขนาดเล็กพิเศษ อย่างราบรื่นและด้วยความเร็วสูงผ่านการรวมกันของไดรฟ์ ความถี่สูง กับ ตัวควบคุม SMD และไดรฟ์แนวนอน NTN ที่เป็นเอกลักษณ์(1)ให้ กลไก ป้องกัน การ สั่นสะเทือนความเร็วสูงและเสถียรภาพ (2) พร้อมด้วย ฟังก์ชั่น ปรับความสูง (3) ที่มี ความแข็งเกร็ง สูง
รหัสสินค้า |
---|
K-HF10L21 |
K-HF10R21 |
K-HF14L21 |
K-HF14R21 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | D1 (φมม) | D2 (φมม) | ความสูง (มิลลิเมตร) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | ทิศทางอุปทาน | สปริง แผ่นเพลท บังคับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 86,971.61 | PARTS FEEDER | 1 ชิ้น | 16 วัน | 120 | 140 | 80 | 0.2 | ทวนเข็มนาฬิกา | K-PLS2-35 × 12 | ||
฿ 86,971.61 | PARTS FEEDER | 1 ชิ้น | 16 วัน | 120 | 140 | 80 | 0.2 | ตามเข็มนาฬิกา | K-PLS2-35 × 12 | ||
฿ 96,017.34 | PARTS FEEDER | 1 ชิ้น | 16 วัน | 160 | 190 | 100 | 0.9 | ทวนเข็มนาฬิกา | K-PLS2-50 × 20 | ||
฿ 96,017.34 | PARTS FEEDER | 1 ชิ้น | 16 วัน | 160 | 190 | 100 | 0.9 | ตามเข็มนาฬิกา | K-PLS2-50 × 20 |
กำลังโหลด …
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 100 | มุม สปริง(θ°) | 12 | เครื่องวัดความถี่ ของการสั่นสะเทือน(เฮิร์ตซ์) | 200 ถึง 300 |
---|---|---|---|---|---|
โหมด ขับขี่ | คลื่นเต็ม | ตัวควบคุม ใช้งานได้ | K-ET918,K-ECF25 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง