1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชนิดยึดจับ ดิสก์คัปปลิ้ง ปปลิ้ง ( แผ่นดิสก์ คู่) SDAA (รหัสสินค้า)

SGL COUPLING SDAA

ชนิดยึดจับ ดิสก์คัปปลิ้ง ปปลิ้ง ( แผ่นดิสก์ คู่) SDAA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,700.02/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชนิดยึดจับ ดิสก์คัปปลิ้ง ( แผ่นดิสก์ คู่)
[คุณสมบัติ]
· รูปทรง ที่มี ความแข็งเกร็ง ในการบิดสูง ชีวิตกึ่งถาวรโดยไม่มี แบ็คแลช/ระยะฟรี
· ดูดซับความเอียง ความเยื้องศูนย์ และ การเยื้องศูนย์ ปลายยื่น ที่ไม่ถูกต้อง
· เสถียรแม้ในขณะหมุนรอบสูงด้วยโมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ ลักษณะของการหมุนเดินหน้า/ถอยหลังเหมือนกันและไม่ต้องซ่อม
· ทนต่อน้ำมันและสารเคมีได้ดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เซอร์โว มอเตอร์ สเต็ปปิ้งมอเตอร์ งานละเอียด มอเตอร์ เป็นต้น
· เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส ความแม่นยำสูง ชุดขับมอเตอร์ ไดนาโมมิเตอร์ ระบบ อุปกรณ์ควบคุม ตำแหน่ง ความเร็วสูงและความแม่นยำสูง
· เครื่องหมุนเหวี่ยง เครื่องถ่ายเอกสาร

รหัสสินค้า
SDAA-42C-6.35K3X12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d1
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d2
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(Ø)
ความยาวเต็มตัว L
(มิลลิเมตร)
ช่วงพิกัดแรงบิด
(n •ม.)
พิกัดแรงบิด
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±)
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 d1keyway width b1
(มิลลิเมตร)
d1 ความสูงของทางหลวง t1
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2
(มิลลิเมตร)
ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2
(มิลลิเมตร)

฿ 1,760.49

SGL COUPLING SDAA 1 ชิ้น 9 วัน 106.351242.5505.01 ถึง 10.0060.40.21 ถึง 0.4080000.52.7 × 10-5ร่องลิ่มด้านเดียวK331.4---

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภท แผ่นดิสก์ การใช้งาน เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ คุณสมบัติ ความแม่นยำ สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / ทนความร้อน
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) 4001 ถึง 10000 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียม
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) 3 หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน วัสดุ บัฟเฟอร์ อะลูมิเนียม
วัสดุ แผ่นดิสก์ สเตนเลส ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -50:: 200

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SDAA-42C-6.35K3X12 ในชุด ชนิดยึดจับ ดิสก์คัปปลิ้ง ปปลิ้ง ( แผ่นดิสก์ คู่) SDAA

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SDAA-42C-10K3X11
SDAA-42C-10K3X11K4
SDAA-42C-10K3X12
SDAA-42C-6.35K3X12.7
SDAA-42C-6.35K3X12.7K5
SDAA-42C-6.35K3X12K4
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d1
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d2
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(Ø)
ความยาวเต็มตัว L
(มิลลิเมตร)
ช่วงพิกัดแรงบิด
(n •ม.)
พิกัดแรงบิด
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±)
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 d1keyway width b1
(มิลลิเมตร)
d1 ความสูงของทางหลวง t1
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2
(มิลลิเมตร)
ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2
(มิลลิเมตร)

฿ 1,760.49

1 ชิ้น 9 วัน 10101142.5505.01 ถึง 10.0060.40.21 ถึง 0.4080000.52.7 × 10-5ร่องลิ่มด้านเดียวK331.4---

฿ 1,820.96

1 ชิ้น 9 วัน 10101142.5505.01 ถึง 10.0060.40.21 ถึง 0.4080000.52.7 × 10-5ร่องลิ่มทั้งสองด้านK331.4K441.8

฿ 1,760.49

1 ชิ้น 9 วัน 10101242.5505.01 ถึง 10.0060.40.21 ถึง 0.4080000.52.7 × 10-5ร่องลิ่มด้านเดียวK331.4---

฿ 1,760.49

1 ชิ้น 9 วัน 106.3512.742.5505.01 ถึง 10.0060.40.21 ถึง 0.4080000.52.7 × 10-5ร่องลิ่มด้านเดียวK331.4---

฿ 1,820.96

1 ชิ้น 9 วัน 106.3512.742.5505.01 ถึง 10.0060.40.21 ถึง 0.4080000.52.7 × 10-5ร่องลิ่มทั้งสองด้านK331.4K552.3

฿ 1,820.96

1 ชิ้น 9 วัน 106.351242.5505.01 ถึง 10.0060.40.21 ถึง 0.4080000.52.7 × 10-5ร่องลิ่มทั้งสองด้านK331.4K441.8