(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คั ชนิดยึดจับ ข้อต่อทางยาว ที่มีโมเมนต์ความเฉื่อยต่ำและมีความเสถียรแม้ในการหมุนสูง
[คุณสมบัติ]
· สปริง ที่มี แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 และลำแสง ตลับลูกปืนเรเดียล จะดูดซับ ความเยื้องศูนย์ การเอียง และการสิ้นสุด ปลายยื่น
· มี ความแข็งเกร็ง ในการบิดสูงและ ความเผื่อ แรงบิด รวมทั้ง ทนสารเคมี น้ำมัน และสารเคมีสูง
· ชนิดยาว ลักษณะการหมุนเดินหน้า/ถอยหลังเหมือนกัน ไม่ต้องซ่อม
[การใช้งาน]
· เหมาะสมที่สุดสำหรับไดรฟ์อนุกรมของอุปกรณ์ส่งกำลัง, อุปกรณ์ควบคุม ตำแหน่ง / โต๊ะวางชิ้นงาน การวางตำแหน่ง , ระบบ หุ่นยนต์, เครื่องคว้าน และ เครื่องจักร การขัดเงา
· สามารถใช้กับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เซ็นเตอร์ (เครื่องมือกล), อุปกรณ์ทางการแพทย์, เซอร์ มอเตอร์, ตัวลดความเร็ว ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
SRBB-32C-8X8K4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1 (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2 (Ø) | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | คุณสมบัติ | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | วัสดุ บัฟเฟอร์ | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±) (มิลลิเมตร) | มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ | สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 | d1keyway width b1 (มิลลิเมตร) | d1 ความสูงของทางหลวง t1 (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 | ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2 (มิลลิเมตร) | ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,050.28 | SGL COUPLING SRBB | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 1.01 ถึง 3.00 | 8 | 8 | 31.8 | 44 | 4001 ถึง 10000 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / เล็ก / ทนความร้อน | 2.6 | 5000 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.2 | อะลูมิเนียม | 1.0 × 10-5 | ±0.4 | ร่องลิ่มด้านเดียว | - | - | - | K4 | 4 | 1.8 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียม | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -50:: 200 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SRBB-32C-8X8K4 ในชุด คัปปลิ้งแบบมีร่อง ชนิดตัวหนีบยาว
รหัสสินค้า |
---|
SRBB-32C-10K3X11 |
SRBB-32C-10K3X11K4 |
SRBB-32C-10K3X12 |
SRBB-32C-8X9.525 |
SRBB-32C-8X9.525K2 |
SRBB-32C-8X9.525K3 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1 (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2 (Ø) | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | คุณสมบัติ | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | วัสดุ บัฟเฟอร์ | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±) (มิลลิเมตร) | มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ | สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 | d1keyway width b1 (มิลลิเมตร) | d1 ความสูงของทางหลวง t1 (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 | ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2 (มิลลิเมตร) | ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,050.28 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 1.01 ถึง 3.00 | 10 | 11 | 31.8 | 44 | 4001 ถึง 10000 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / ทนความร้อน / เล็ก | 2.6 | 5000 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.2 | อะลูมิเนียม | 1.0 × 10-5 | ±0.4 | ร่องลิ่มด้านเดียว | K3 | 3 | 1.4 | - | - | - | ||
฿ 1,140.98 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 1.01 ถึง 3.00 | 10 | 11 | 31.8 | 44 | 4001 ถึง 10000 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / ทนความร้อน / เล็ก | 2.6 | 5000 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.2 | อะลูมิเนียม | 1.0 × 10-5 | ±0.4 | ร่องลิ่มทั้งสองด้าน | K3 | 3 | 1.4 | K4 | 4 | 1.8 | ||
฿ 1,050.28 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 1.01 ถึง 3.00 | 10 | 12 | 31.8 | 44 | 4001 ถึง 10000 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / ทนความร้อน / เล็ก | 2.6 | 5000 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.2 | อะลูมิเนียม | 1.0 × 10-5 | ±0.4 | ร่องลิ่มด้านเดียว | K3 | 3 | 1.4 | - | - | - | ||
฿ 959.57 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 1.01 ถึง 3.00 | 8 | 9.525 | 31.8 | 44 | 4001 ถึง 10000 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / ทนความร้อน / เล็ก | 2.6 | 5000 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.2 | อะลูมิเนียม | 1.0 × 10-5 | ±0.4 | ไม่มีร่องลิ่ม | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,050.28 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 1.01 ถึง 3.00 | 8 | 8 | 31.8 | 44 | 4001 ถึง 10000 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง | 2.6 | 5000 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.2 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 1.0 × 10-5 | ±±0.4 | ร่องลิ่มด้านเดียว | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
฿ 1,050.28 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 1.01 ถึง 3.00 | 8 | 9.525 | 31.8 | 44 | 4001 ถึง 10000 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / ทนความร้อน / เล็ก | 2.6 | 5000 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.2 | อะลูมิเนียม | 1.0 × 10-5 | ±0.4 | ร่องลิ่มด้านเดียว | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง