1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้งแบบมีร่อง ชนิดตัวหนีบยาว (รหัสสินค้า)

SGL COUPLING SRBB

คัปปลิ้งแบบมีร่อง ชนิดตัวหนีบยาว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 959.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คั ชนิดยึดจับ ข้อต่อทางยาว ที่มีโมเมนต์ความเฉื่อยต่ำและมีความเสถียรแม้ในการหมุนสูง
[คุณสมบัติ]
· สปริง ที่มี แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 และลำแสง ตลับลูกปืนเรเดียล จะดูดซับ ความเยื้องศูนย์ การเอียง และการสิ้นสุด ปลายยื่น
· มี ความแข็งเกร็ง ในการบิดสูงและ ความเผื่อ แรงบิด รวมทั้ง ทนสารเคมี น้ำมัน และสารเคมีสูง
· ชนิดยาว ลักษณะการหมุนเดินหน้า/ถอยหลังเหมือนกัน ไม่ต้องซ่อม
[การใช้งาน]
· เหมาะสมที่สุดสำหรับไดรฟ์อนุกรมของอุปกรณ์ส่งกำลัง, อุปกรณ์ควบคุม ตำแหน่ง / โต๊ะวางชิ้นงาน การวางตำแหน่ง , ระบบ หุ่นยนต์, เครื่องคว้าน และ เครื่องจักร การขัดเงา
· สามารถใช้กับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เซ็นเตอร์ (เครื่องมือกล), อุปกรณ์ทางการแพทย์, เซอร์ มอเตอร์, ตัวลดความเร็ว ฯลฯ

รหัสสินค้า
SRBB-39C-12K4X12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2
(Ø)
OD
(Ø)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
คุณสมบัติ แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
วัสดุ บัฟเฟอร์ ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±)
(มิลลิเมตร)
มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 d1keyway width b1
(มิลลิเมตร)
d1 ความสูงของทางหลวง t1
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2
(มิลลิเมตร)
ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2
(มิลลิเมตร)

฿ 1,877.01

SGL COUPLING SRBB 1 ชิ้น 11 วัน 105.01 ถึง 10.00121239562544 ถึง 4000ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / เล็ก / ทนความร้อน6.540000.21 ถึง 0.400.25อะลูมิเนียม3.1 × 10-5±0.4ร่องลิ่มด้านเดียวK441.8---

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียม การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) 2.5
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -50:: 200

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SRBB-39C-12K4X12 ในชุด คัปปลิ้งแบบมีร่อง ชนิดตัวหนีบยาว

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SRBB-32C-10K3X11
SRBB-32C-10K3X11K4
SRBB-32C-10K3X12
SRBB-39C-12K4X12K4
SRBB-39C-12K4X12K5
SRBB-39C-12K4X14
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2
(Ø)
OD
(Ø)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
คุณสมบัติ แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
วัสดุ บัฟเฟอร์ ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±)
(มิลลิเมตร)
มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 d1keyway width b1
(มิลลิเมตร)
d1 ความสูงของทางหลวง t1
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2
(มิลลิเมตร)
ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2
(มิลลิเมตร)

฿ 1,050.28

1 ชิ้น 11 วัน 101.01 ถึง 3.00101131.8444001 ถึง 10000แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / ทนความร้อน / เล็ก2.650000.02 ถึง 0.20.2อะลูมิเนียม1.0 × 10-5±0.4ร่องลิ่มด้านเดียวK331.4---

฿ 1,140.98

1 ชิ้น 11 วัน 101.01 ถึง 3.00101131.8444001 ถึง 10000แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / ทนความร้อน / เล็ก2.650000.02 ถึง 0.20.2อะลูมิเนียม1.0 × 10-5±0.4ร่องลิ่มทั้งสองด้านK331.4K441.8

฿ 1,050.28

1 ชิ้น 11 วัน 101.01 ถึง 3.00101231.8444001 ถึง 10000แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / ทนความร้อน / เล็ก2.650000.02 ถึง 0.20.2อะลูมิเนียม1.0 × 10-5±0.4ร่องลิ่มด้านเดียวK331.4---

฿ 1,967.72

1 ชิ้น 11 วัน 105.01 ถึง 10.00121239562544 ถึง 4000แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / ทนความร้อน / เล็ก6.540000.21 ถึง 0.400.25อะลูมิเนียม3.1 × 10-5±0.4ร่องลิ่มทั้งสองด้านK441.8K441.8

฿ 1,967.72

1 ชิ้น 11 วัน 105.01 ถึง 10.00121239562544 ถึง 4000แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / ทนความร้อน / เล็ก6.540000.21 ถึง 0.400.25อะลูมิเนียม3.1 × 10-5±0.4ร่องลิ่มทั้งสองด้านK441.8K552.3

฿ 1,877.01

1 ชิ้น 11 วัน 105.01 ถึง 10.00121439562544 ถึง 4000แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / ทนความร้อน / เล็ก6.540000.21 ถึง 0.400.25อะลูมิเนียม3.1 × 10-5±0.4ร่องลิ่มด้านเดียวK441.8---