1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ชนิดยึดจับ ( แผ่นดิสก์ คู่) SDA (รหัสสินค้า)

SGL COUPLING SDA

ชนิดยึดจับ ( แผ่นดิสก์ คู่) SDA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 964.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สินค้าแบรนด์เนมจาก MISUMI มาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า สินค้าต่าง ๆ คัดเลือกจากของผู้ผลิตในเอเชียอย่างพิถีพิถัน โปรดเลือกสินค้าตามลักษณะการใช้งานที่หลากหลายของผู้ใช้ บริษัทผู้ผลิตจากเกาหลี ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534) มีส่วนแบ่งการตลาดคัปปลิ้งในเกาหลี 70% โดยมีลูกค้ากว่า 3,000 ราย ผู้ผลิตอันดับ 1 มีตัวเลือกที่หลากหลายและช่วงเวลานำการผลิตสั้น

รหัสสินค้า
SDA-22C-5K2X8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d1
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d2
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(Ø)
ความยาวเต็มตัว L
(มิลลิเมตร)
ช่วงพิกัดแรงบิด
(n •ม.)
คุณสมบัติ พิกัดแรงบิด
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต
(องศา)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
วัสดุ บัฟเฟอร์ ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±)
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 d1keyway width b1
(มิลลิเมตร)
d1 ความสูงของทางหลวง t1
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2
(มิลลิเมตร)
ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2
(มิลลิเมตร)

฿ 1,094.24

SGL COUPLING SDA 1 ชิ้น 9 วัน 105822.2331.01 ถึง 3.00ความแม่นยำ สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก1.130.40.21 ถึง 0.4010000[อื่น ๆ] อื่น ๆ0.21.5 × 10-6ร่องลิ่มด้านเดียวK221---

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภท แผ่นดิสก์ การใช้งาน เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน
ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) 4001 ถึง 10000 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียม หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน
วัสดุ แผ่นดิสก์ สเตนเลส ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -50:: 200

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SDA-22C-5K2X8 ในชุด ชนิดยึดจับ ( แผ่นดิสก์ คู่) SDA

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SDA-22C-3X5
SDA-22C-3X5K2
SDA-22C-3X6
SDA-22C-5K2X8K2
SDA-22C-5K2X8K3
SDA-22C-5K2X8K4
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d1
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d2
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(Ø)
ความยาวเต็มตัว L
(มิลลิเมตร)
ช่วงพิกัดแรงบิด
(n •ม.)
คุณสมบัติ พิกัดแรงบิด
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต
(องศา)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
วัสดุ บัฟเฟอร์ ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±)
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 d1keyway width b1
(มิลลิเมตร)
d1 ความสูงของทางหลวง t1
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2
(มิลลิเมตร)
ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2
(มิลลิเมตร)

฿ 1,033.77

1 ชิ้น 8 วัน 103522.2331.01 ถึง 3.00ความแม่นยำ สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก1.130.40.21 ถึง 0.4010000[อื่น ๆ] อื่น ๆ0.21.5 × 10-6ไม่มีร่องลิ่ม------

฿ 1,094.24

1 ชิ้น 9 วัน 103522.2331.01 ถึง 3.00ความแม่นยำ สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก1.130.40.21 ถึง 0.4010000[อื่น ๆ] อื่น ๆ0.21.5 × 10-6ร่องลิ่มด้านเดียว---K221

฿ 1,033.77

1 ชิ้น 8 วัน 103622.2331.01 ถึง 3.00ความแม่นยำ สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก1.130.40.21 ถึง 0.4010000[อื่น ๆ] อื่น ๆ0.21.5 × 10-6ไม่มีร่องลิ่ม------

฿ 1,154.71

1 ชิ้น 9 วัน 105822.2331.01 ถึง 3.00ความแม่นยำ สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก1.130.40.21 ถึง 0.4010000[อื่น ๆ] อื่น ๆ0.21.5 × 10-6ร่องลิ่มทั้งสองด้านK221K221

฿ 1,154.71

1 ชิ้น 9 วัน 105822.2331.01 ถึง 3.00ความแม่นยำ สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก1.130.40.21 ถึง 0.4010000[อื่น ๆ] อื่น ๆ0.21.5 × 10-6ร่องลิ่มทั้งสองด้านK221K331.4

฿ 1,154.71

1 ชิ้น 9 วัน 105822.2331.01 ถึง 3.00ความแม่นยำ สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก1.130.40.21 ถึง 0.4010000[อื่น ๆ] อื่น ๆ0.21.5 × 10-6ร่องลิ่มทั้งสองด้านK221K441.8