(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีส่วนช่วยในการลด CO2 และช่วยให้สภาพแวดล้อมสบาย โดยการประหยัดพลังงาน มีฟังก์ชันการทำงานสูง และใช้งานง่าย
[คุณสมบัติ]
· การดำเนินการที่ประหยัดพลังงาน ตรวจจับของเสีย
· วิธีการควบคุมที่นำมาใช้ใหม่ "ECOMODE" แสดงให้เห็นถึงผลของการประหยัด
· ประหยัดพลังงาน / ลด CO2
· สามารถเปลี่ยนวิธีการใช้งานได้ตามเงื่อนไขการใช้งาน
· มีส่วนช่วยในการประหยัดพลังงานและลด CO2 โดยการตั้งค่าแรงดันที่เหมาะสม
*เนื่องจากสินค้ามีน้ำหนักมาก บริษัทขนส่งจะจัดส่งให้ทางรถยนต์ ขอบคุณสำหรับความเข้าใจ
โปรดติดต่อเราหากพบปัญหาใดๆ ขณะเลือก ติดตั้งสินค้า หรือต้องการลดระยะเวลาในการจัดส่งให้สั้นลง ฯลฯ บริการให้คำปรึกษาการเลือกของเราจะตอบคำถามใด ๆ ทันที!
รหัสสินค้า |
---|
POD-2.2MNP5 |
POD-2.2MNP6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แหล่งขับเคลื่อน (พิกัดแรงดันไฟฟ้า) | เครื่องวัดความถี่ (เฮิร์ตซ์) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 227,948.33 | HITACHI SANKI SYSTEM | 1 ชิ้น | ขอราคา | 200 V | 50 | ||
฿ 227,948.33 | HITACHI SANKI SYSTEM | 1 ชิ้น | ขอราคา | 200/220 V | 60 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แพ็คเกจ ปั๊มลม | มอเตอร์ พิกัดแรงม้าช่วง เอาต์พุต(PS) | 2 ถึงน้อยกว่า 5 | มอเตอร์ พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก(กิโลวัตต์ {} PS) | 2.2{3} |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ การหล่อลื่น | น้ำมัน ประเภทฟรี | ความดัน สูงสุด(MPa) | 0.93 | การจัดส่งอากาศของ ปั๊มลม(ลิตร / นาที) | 200 ถึงน้อยกว่า 300 |
แหล่งที่มาของการขับขี่ (ประเภท) | 3 เฟส | ค่า การส่งเสียง(เดซิเบล) | 55 | วิธีการ ความกด, ความอัด, ความดัน | เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก |
เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | พร้อมกับ | วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม ไดรฟ์ | ประเภท PUSC | ปริมาตร ถังเก็บลมอัด(L) | 35 |
ปล่อยอากาศจำนวน 50 hz / 60 Hz(ลิตร / นาที) | 240 | มิติ ภายนอก(มิลลิเมตร) | 745 × 620 × 1150 | เอาต์พุต (50/60 เฮิร์ต)(กิโลวัตต์) | 2.2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง