(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ มุม อเนกประสงค์ที่ไม่ต้องเจาะหรือเชื่อม
· สามารถประกอบ ฐานรอง/แผ่นรอง เครื่องจักร และ เหล็กยึด โดยใช้ โบลท์ และ น็อต และ ข้อต่อ
วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบสังกะสี | ความยาว(มิลลิเมตร) | 1800 |
---|---|---|---|---|---|
มิติ t(มิลลิเมตร) | 3.2 | มิติ ก(มิลลิเมตร) | 40 | มิติ B(มิลลิเมตร) | 40 |
สเปค | รูทั้งสองด้าน | รูหลวม (D x D2)(มิลลิเมตร) | 40 × 11 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LW-40P-1800-ユニクロ ในชุด Angled-Kun / ช่อง -Kun เหล็กยึด อุปกรณ์รองรับท่อ มุม อิสระ (ชุบไบร์ทโครเมี่ยม)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง