(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· แคลมป์ยึดท่อขาคู่เรซิ่นที่ช่วยให้งานเดินท่อเป็นเรื่องง่ายโดยเพิ่มความหนาของแคลมป์รัดท่อ
· แคลมป์ยึดท่อขาคู่ที่ให้ความเป็นฉนวนดีเยี่ยม ป้องกันรอยขีดข่วน และทนต่อการกัดกร่อน
รหัสสินค้า |
---|
GP15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ท่อเหล็ก หลักที่ใช้งานได้ OD (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ รองรับการใช้งาน ของท่อ (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง P (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 22.26 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | 21.7 | 46 | 64 |
กำลังโหลด …
ชนิด | วงอาน | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ | วัสดุ | PP (โพลีโพรพีลีน) |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 25 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GP15 ในชุด แคลมป์ยึดท่อขาคู่เรซิ่น (GP) สีขาว
รหัสสินค้า |
---|
GP10 |
GP32 |
GP40 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ท่อเหล็ก หลักที่ใช้งานได้ OD (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ รองรับการใช้งาน ของท่อ (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง P (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 21.29 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 ถึงน้อยกว่า 20 | 17.3 | 46 | 64 | ||
฿ 40.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | 42.7 | 65 | 90 | |
฿ 89.53 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | 48.6 | 75 | 100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง