(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ขายึดแบบขันเกลียวสำหรับใช้ยึดกับเหล็กยึดเกลียวในและนัทที่อยู่กับแคลมป์แนวตั้ง
· ปรับการขันเกลียวได้โดยใช้แหวนรองเสริมที่เลื่อนได้
· โปรดปรึกษาเราเมื่อใช้แคลมป์แนวตั้ง 125 A ขึ้นไป
รหัสสินค้า |
---|
N-010404-L50 |
N-010404-L65 |
N-010404-L75 |
N-010404-L100 |
N-010404-L125 |
N-010404-L150 |
N-010404-L200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 147.50 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 50 | ||
฿ 157.17 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 65 | ||
฿ 161.41 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 75 | ||
฿ 240.00 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 | ||
฿ 260.00 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 125 | ||
฿ 280.00 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 150 | ||
฿ 353.73 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 200 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับแถบแนวตั้ง | วัสดุ | SUS304 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง