1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์รัดท่อแนวตั้ง / ขายึด, แคลมป์แนวตั้งแบบบานพับ พร้อม BN (Bolt Nut) (รหัสสินค้า)

NEI PIPE SUPPORT

แคลมป์รัดท่อแนวตั้ง / ขายึด, แคลมป์แนวตั้งแบบบานพับ พร้อม BN (Bolt Nut)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 79.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก รองรับการใช้งาน: SGP (สามารถใช้กับ VP40A ถึง VP300A)
· 200 A ขึ้นไปทำจาก เหล็กกล้า แบน
·ทำจาก เหล็กกล้า (การชุบผิว ด้วยไฟฟ้า)

รหัสสินค้า
N-010202-100A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 79.05

NEI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แถบแนวตั้ง ท่อเหล็ก หลักที่ใช้งานได้ OD(มิลลิเมตร) 100 ถึงน้อยกว่า 200 วัสดุ เหล็กกล้า
ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ กระบวนการเตรียมผิว ชุบสังกะสี เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก ขนาดเกลียว 100A
เส้นผ่าศูนย์กลาง รองรับการใช้งาน ของท่อ (A)(มิลลิเมตร) 114.3

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน N-010202-100A ในชุด แคลมป์รัดท่อแนวตั้ง / ขายึด, แคลมป์แนวตั้งแบบบานพับ พร้อม BN (Bolt Nut)