1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึดที่แขวน / ที่แขวน, ตัวยึดที่แขวนแบบแข็งแรง ซีรีส์ X NHB-X ตัวยึดเสริม (สำหรับเหล็กกล้าหน้าตัดรูปตัว H)

NEI PIPE SUPPORT

ตัวยึดที่แขวน / ที่แขวน, ตัวยึดที่แขวนแบบแข็งแรง ซีรีส์ X NHB-X ตัวยึดเสริม (สำหรับเหล็กกล้าหน้าตัดรูปตัว H)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 170.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ตัวยึดเสริม ป้องกันการสั่นสะเทือนหรือการม้วน เมื่อใช้ NHB-x กับเหล็กกล้าหน้าตัดรูปตัว H

รหัสสินค้า
NHJ-1520
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 170.48

NEI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แขวนชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับวง วัสดุ เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว ชุบโครเมต
ความกว้างหน้าแปลน(มิลลิเมตร) 150 to 200 ข้อมูลจำเพาะ บรรจุในถุง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NHJ-1520 ในชุด ตัวยึดที่แขวน / ที่แขวน, ตัวยึดที่แขวนแบบแข็งแรง ซีรีส์ X NHB-X ตัวยึดเสริม (สำหรับเหล็กกล้าหน้าตัดรูปตัว H)