1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ปีกนก แบบกดดึง ฐานหน้าแปลน ขนาด สลักเกลียว M6 แรงขัน 910 N

TOGGLE CLAMPS

แคลมป์ปีกนก แบบกดดึง ฐานหน้าแปลน ขนาด สลักเกลียว M6 แรงขัน 910 N
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 433.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สินค้าจากแบรนด์ MISUMI-VONA เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและมีการคัดเลือกสินค้าอย่างพิถีพิถันจากโรงงานผลิตที่เติบโตอย่างรวดเร็วในเอเชีย เลือกสินค้าที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งานที่สุด ผู้ผลิตจากประเทศไต้หวันก่อตั้งเมื่อปี 1974 บริษัทผลิตท็อกเกิ้ลแคลมป์เป็นสินค้าหลัก นอกเหนือจากการผลิตสินค้าของบริษัทเองแล้ว ยังเป็นผู้ผลิต OEM ทั้งระดับประเทศญี่ปุ่นและระดับสากล ทั้งปัจจุบันยังขยายฐานการผลิตไปยังภูมิภาคยุโรปและอเมริกาเหนือด้วยเช่นกัน ผู้ผลิตจิ๊กชั้นนำระดับโลก

ลักษณะสินค้าและ Drawing ระบุขนาด

ท็อกเกิ้ลแคลมป์ - ชนิดดัน-ดึง - ฐานหน้าแปลน, ระยะเคลื่อนที่ 20.3 มม., แขนตรง GH-36202M/GH-36202-MSS
ท็อกเกิ้ลแคลมป์ - ชนิดดัน-ดึง - ฐานหน้าแปลน, ระยะเคลื่อนที่ 20.3 มม., แขนตรง GH-36202M/GH-36202-MSS

หน่วย: มม.

สเปค

รหัสสินค้าความสามารถในการคงที่
(กก.)
ระยะเคลื่อนที่ของพลันเจอร์
(มม.)
มือจับเปิด
(°)
น้ำหนัก
(กก.)
มีแกนหมุนมาให้เหล็กยึดเสริม
GH-36202-M9120.31890.12SA-064010GH-36203
GH-36202-MSS9120.31890.12SA-064010-SS
รหัสสินค้า
GH-36202M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 433.70

TOGGLE CLAMPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ดันด้านข้าง แรงขันแน่น(N) 910 วิธีการแนบ ฐานหน้าแปลน
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SS400 สกรู แคลมป์ยึด ความสำรวม ขนาด สกรู แคลมป์ยึด M6
วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด SS400 แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) ถึง 1,399 ชนิดสกรู ปลาย สลักเกลียว เหล็กกล้า

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GH-36202M ในชุด แคลมป์ปีกนก แบบกดดึง ฐานหน้าแปลน ขนาด สลักเกลียว M6 แรงขัน 910 N