1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ปีกนก ชนิดแนวตั้ง แขน รูปทรงตัว U ฐานหน้าแปลน ปลาย ปรับเลื่อนปลาย สลักเกลียว แรงขัน 910 N

แคลมป์ปีกนก ชนิดแนวตั้ง แขน รูปทรงตัว U ฐานหน้าแปลน ปลาย ปรับเลื่อนปลาย สลักเกลียว แรงขัน 910 N
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 517.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มิซูมิจัดหาผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างดีโดยผู้ผลิตชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตามความต้องการของลูกค้า กรุณาเลือกสินต้าตามการใช้งานที่ต้องการ สินค้านี้ผลิตโดยผู้ผลิตประเทศไต้หวันที่ก่อตั้งตั้งแต่ปี 1974 โดยผลิตท็อกเกิ้ลแคลมป์เป็นสินค้าหลัก จัดหาสินค้า OEM ให้กับผู้ผลิตรายอื่น มีสาขาในภูมิภาคยุโรปและอเมริกาเหนือ มีการขยายการขายอย่างต่อเนื่องและชื่อเสียงดีเยี่ยม ผู้นำการผลิตชิ้นส่วนจิ๊กระดับโลก

ลักษณะสินค้า

ท็อกเกิ้ลแคลมป์ - ด้ามจับแนวตั้ง - ด้ามทรงตัว U (ฐานแบบหน้าแปลน) GH-12050-U/GH-12050-USS

GH-12050-U

ท็อกเกิ้ลแคลมป์ - ด้ามจับแนวตั้ง - ด้ามทรงตัว U (ฐานแบบหน้าแปลน) GH-12050-U/GH-12050-USS

GH-12050-USS

Drawing ระบุขนาด

ท็อกเกิ้ลแคลมป์ - ด้ามจับแนวตั้ง - ด้ามทรงตัว U (ฐานแบบหน้าแปลน) GH-12050-U/GH-12050-USS

หน่วย: มม.

สเปค

รหัสสินค้าความสามารถในการคงที่
(กก.)
บาร์เปิด
(°)
มือจับเปิด
(°)
น้ำหนัก
(กก.)
มีแกนหมุนมาให้แหวนรองแบบหน้าแปลน
GH-12050-U9195600.17FC-064410FW-142
GH-12050-USS9195600.17SA-064010-SSFW-142-SS
รหัสสินค้า
GH-12050-USALE
GH-12050-USS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด ชนิดสกรู ปลาย

฿ 517.00

฿ 344.48

TOGGLE CLAMPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [เหล็กกล้า] SS400[เหล็กกล้า + แพ้ด ยาง] เหล็กกล้า + NBR[สลักเกลียว ด้วย ยาง] สลักเกลียว NBR ด้วย ยาง

฿ 551.49

TOGGLE CLAMPS 1 ชิ้น 6 วัน สเตนเลสสเตนเลสสลักเกลียว สเตนเลส

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการแนบ ฐานหน้าแปลน แรงขันแน่น (สูงสุด)(N) 910 ขนาด สกรู แคลมป์ยึด 1/4
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) 500 ถึง 1,049 ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู การปรับสไลด์