(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท็อกเกิ้ลแคลมป์ชนิดดัน-ดึง แรงดันการยึดของแคลมป์สูงสุดคือ 12,000 N มาพร้อมกับฐานอัดรีดขึ้นรูป สินค้านี้ผลิตโดยผู้ผลิตประเทศไต้หวันที่ก่อตั้งตั้งแต่ปี 1974 โดยผลิตท็อกเกิ้ลแคลมป์เป็นสินค้าหลัก บริษัทมีการดำเนินการจัดหาสินค้า OEM ให้กับผู้ผลิตรายอื่น อีกทั้งยังมีสาขาในภูมิภาคยุโรปและอเมริกาเหนือ และมีการขยายการขายอย่างต่อเนื่องและชื่อเสียงดีเยี่ยม
หน่วย: มม.
รหัสสินค้า | ความสามารถในการคงที่ (กก.) | ระยะเคลื่อนที่ของพลันเจอร์ (มม.) | มือจับเปิด (°) | น้ำหนัก (กก.) | แกนหมุนที่มีมาให้ |
---|---|---|---|---|---|
GH-31200PR | 1200 | 50 | 185 | 8.55 | SA-107515 |
รหัสสินค้า |
---|
GH-31200PR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 13,854.92 | TOGGLE CLAMPS | 1 ชิ้น | 13 วัน |
กำลังโหลด …
ชนิด | ดันด้านข้าง | แรงขันแน่น(N) | 12000 | วิธีการแนบ | ฐานรอง/แผ่นรอง อัด |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SS400 | สกรู แคลมป์ยึด | ความสำรวม | ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M10 |
วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | SS400 | แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 3100 ถึง | ชนิดสกรู ปลาย | สลักเกลียว เหล็กกล้า |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GH-31200PR ในชุด ท็อกเกิ้ลแคลมป์ - ชนิดดัน-ดึง - ฐานอัดรีดขึ้นรูป, ขนาดโบลท์ M10, แรงขันแน่น 12,000 N
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง