1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท็อกเกิ้ลแคลมป์ - ชนิดสลักล็อค - ฐานหน้าแปลน, ตะขอแหลม, GH-40580

TOGGLE CLAMPS

ท็อกเกิ้ลแคลมป์ - ชนิดสลักล็อค - ฐานหน้าแปลน, ตะขอแหลม, GH-40580
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,806.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มิซูมิจัดหาผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างดีโดยผู้ผลิตชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตามความต้องการของลูกค้า กรุณาเลือกสินต้าตามการใช้งานที่ต้องการ สินค้านี้ผลิตโดยผู้ผลิตประเทศไต้หวันที่ก่อตั้งตั้งแต่ปี 1974 โดยผลิตท็อกเกิ้ลแคลมป์เป็นสินค้าหลัก จัดหาสินค้า OEM ให้กับผู้ผลิตรายอื่น มีสาขาในภูมิภาคยุโรปและอเมริกาเหนือ มีการขยายการขายอย่างต่อเนื่องและชื่อเสียงดีเยี่ยม ผู้นำการผลิตชิ้นส่วนจิ๊กระดับโลก

ลักษณะและ Drawing ระบุขนาดของสินค้า

ท็อกเกิ้ลแคลมป์ - ชนิดสลักล็อค - ฐานหน้าแปลน, ตะขอแหลม, GH-40580
ท็อกเกิ้ลแคลมป์ - ชนิดสลักล็อค - ฐานหน้าแปลน, ตะขอแหลม, GH-40580

หน่วย: มม.

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าความสามารถในการคงที่
(กก.)
น้ำหนัก
(กก.)
มีแผ่นสลักล็อคมาให้
GH-405802261.01GH-40580-LP
รหัสสินค้า
GH-40580
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,806.27

TOGGLE CLAMPS 1 ชิ้น 13 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภท ความตึง แรงขันแน่น(N) 2200 วิธีการแนบ ฐานหน้าแปลน
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SS400 แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) 2,000 ถึง 3099

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GH-40580 ในชุด ท็อกเกิ้ลแคลมป์ - ชนิดสลักล็อค - ฐานหน้าแปลน, ตะขอแหลม, GH-40580