1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ปีกนก - ที่ มือจับ แนวตั้ง - แขน รูปทรงตัว U ( ฐานรอง/แผ่นรอง แบบตรง )GH-12270

TOGGLE CLAMPS

แคลมป์ปีกนก - ที่ มือจับ แนวตั้ง - แขน รูปทรงตัว U ( ฐานรอง/แผ่นรอง แบบตรง )GH-12270
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 603.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

MISUMI จัดหาผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างดีจากผู้ผลิตชั้นนำในเอเชียตามความต้องการของลูกค้า โปรดเลือกผลิตภัณฑ์ตามการใช้งานที่ต้องการ ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตโดยผู้ผลิตชาวไต้หวันซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1974 ซึ่งผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่ผลิตคือแคลมป์ปีกนก และผลิตภัณฑ์เฉพาะของผู้ผลิตเอง ผู้ผลิตรับทำ OEM ให้กับผู้ผลิตรายอื่นและขยายฐานการผลิตไปยังทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ ผู้ผลิตรายนี้เป็นผู้นำระดับโลกในด้านชิ้นส่วนจิ๊ก

รูปลักษณ์ของ ผลิตภัณฑ์ และการ ดรออิ้งบอกขนาด

แคลมป์ปีกนก - ที่ มือจับ แนวตั้ง - แขน รูปทรงตัว U ( ฐานรอง/แผ่นรอง แบบตรง ) GH-12270
แคลมป์ปีกนก - ที่ มือจับ แนวตั้ง - แขน รูปทรงตัว U ( ฐานรอง/แผ่นรอง แบบตรง ) GH-12270

หน่วย: มม

สเปค

รหัสรุ่น/ Part numberกำลังการผลิต
(กก.)
บาร์เปิด
(°)
มือจับ เปิด
(°)
น้ำหนัก
(กก.)
แกนหมุน ให้มาแหวนรอง แปลน
GH-12270340112610.65FC-108515FW-380
รหัสสินค้า
GH-12270
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 603.52

TOGGLE CLAMPS 1 ชิ้น 14 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการแนบ ฐานรอง/แผ่นรอง แบบตรง แรงขันแน่น (สูงสุด)(N) 3400 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SS400
ขนาด สกรู แคลมป์ยึด 3/8 วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด เหล็กกล้า + NBR หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก
แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) 2260 ถึง ชนิดสกรู ปลาย สลักเกลียว NBR ด้วย ยาง ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู การปรับสไลด์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GH-12270 ในชุด แคลมป์ปีกนก - ที่ มือจับ แนวตั้ง - แขน รูปทรงตัว U ( ฐานรอง/แผ่นรอง แบบตรง )GH-12270