(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รูปทรงเชื่อมต่อ | อื่น ๆ | ชนิดการเชื่อมต่อ | สกรู ท่อเหล็ก | วัสดุ | เหล็กหล่อ |
---|---|---|---|---|---|
ค่ากำหนดของเกลียว M1 | 3 / 4B (20 A) | ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M1 | Rc | ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M2 | Rc |
ค่ากำหนดของเกลียว M2 | 1 / 2B (15 A) | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ / แก๊ส | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
กระบวนการเตรียมผิว | ชุบสังกะสี | ชนิดเกลียว 3 (เมื่อเกลียวเส้นผ่านศูนย์กลางหรือชนิดต่างกัน) | Rc | ค่ากำหนดของเกลียว 3 (เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันหรือเกลียวชนิดต่างกัน) | 1 / 2B (15 A) |
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ | ท่อที่ใช้งานร่วมกันได้ | HGM 20 A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง