1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่ ประเภท CF (LOW CENTER TYPE FOR ตัวยึด)

อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่ ประเภท CF (LOW CENTER TYPE FOR ตัวยึด)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,043.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสสินค้า
CF8
CF12
CF15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(Ø)
ความสูงของ แกน
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
หมายเลขรุ่นผลิตภัณฑ์ตรงข้าม (ด้านที่สนับสนุน <=> ด้านการสนับสนุน) น้ำหนัก
(ก.)

฿ 1,043.23

SGL SUPPORT UNITS 1 ชิ้น 9 วัน 10615.51662CSGK-8-P5165

฿ 1,413.69

SGL SUPPORT UNITS 1 ชิ้น 9 วัน 1010202070CSGK-10-P5285

฿ 1,428.39

SGL SUPPORT UNITS 1 ชิ้น 9 วัน 1015222080CSGK-15-P5355

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ด้าน อุปกรณ์รองรับท่อ รูปทรง ประเภท แบบเหลี่ยม วิธีการติดตั้ง ด้วยการติดตั้ง การทําแชมเฟอร์
ประเภทตลับลูกปืน ตลับลูกปืนเรเดียล ตลับลูกปืน/รองลื่น เดียว กระบวนการเตรียมผิว เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ วัสดุ อุปกรณ์รองรับท่อ เหล็กกล้า