(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ยางกันกระแทก นี้จะเปิดประตูพนังอย่างช้าๆและทำหน้าที่ในทิศทางที่ขยายออกไป
·ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงานอยู่ระหว่าง 0 ° C ถึง 80 ° C
ชนิด | น้ำมัน ยางกันกระแทก | ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 74 | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน(Ø) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
สภาพการใช้งาน | ในบ้าน | รูปทรง ปลาย ก้าน | K5 | รูปทรง ของ ปลาย ด้านหนึ่งของ กระบอกสูบ | D5 |
วัสดุ กระบอกสูบ | เหล็กกล้า | เส้นผ่าศูนย์กลาง กระบอกสูบ(Ø) | 15 | ความยาวสูงสุด(มิลลิเมตร) | 235 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0 :: 80 | วัสดุ | เหล็กกล้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง