(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ปลอกครอบลูกล้อ สำหรับรถเข็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ ฯลฯ เพื่อป้องกันปลั๊กสายไฟของอุปกรณ์หลุด เนื่องจากถูกล้อทับสายไฟ ที่อยู่บนพื้น หรือสายไฟที่พันกันยุ่ง
·สามารถติดตั้งเข้ากับลูกล้อ โดยการกดเข้าครั้งเดียว
·สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่ดันก้านโยกที่ด้านข้างของตัวอุปกรณ์หลัก
·มีสีฟ้าอ่อนสำหรับ A67-LG ตามคำขอ
รหัสสินค้า |
---|
A45SM-4B |
A45SM-4G |
A67LG-4G |
A456MD-4B |
A456MD-4G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | สเปค | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 24,227.55 | CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ฟ้าอ่อน | สำหรับ⌀100 | 200-014-703 | |||
฿ 24,227.55 | CASTERS | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | สีเทา | สำหรับ⌀100 | 200-014-705 | ||
฿ 24,258.54 | CASTERS | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | สีเทา | สำหรับ⌀150 | 200-022-012 | ||
฿ 24,243.05 | CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ฟ้าอ่อน | สำหรับ ⌀125 | 200-016-338 | |||
฿ 24,243.05 | CASTERS | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | สีเทา | สำหรับ ⌀125 | 200-014-704 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | สายไฟ ป้องกัน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง