1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ Darcor Kingpin-Less สำหรับน้ำหนักมาก แบบแผ่นเพลท ล้อสามชั้น

ลูกล้อ Darcor Kingpin-Less  สำหรับน้ำหนักมาก แบบแผ่นเพลท ล้อสามชั้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 18,353.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·พื้นที่ติดตั้งของแผ่นเพลท และตัวเรือน มีโครงสร้างพิเศษจึงไม่ต้องใช้เพลาสำหรับแกนหมุน
·ประสิทธิภาพการหมุนนั้นเหนือกว่า เมื่อเทียบกับลูกล้อทั่วไปที่ใช้เพลาสำหรับแกนหมุน แกนหมุนมีระยะคลอนเล็กน้อย การวิ่งราบรื่น
·โครงสร้างทำจากเหล็กกล้าชุบแข็ง ผลิตภัณฑ์นี้จึงมีความแข็งแกร่งยอดเยี่ยม ต่อการสั่นสะเทือนและแรงกระแทกและมีคุณสมบัติต้านทานการรับสูง
·เนื่องจากชิ้นส่วนหมุนมีช่องว่างน้อย ฝุ่น ฯลฯ จึงไม่สามารถเข้าไปในส่วนที่หมุนได้โดยง่าย
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้โดยเฉพาะรถลากจูง เนื่องจากประสิทธิภาพการหมุนและ ความแข็งแกร่ง ยอดเยี่ยม

รหัสสินค้า
SUG-31-3406R-PSE
SUG-31-3408R-PSE
SUG-31-KP3406-PSE
SUG-31-KP3408-PSE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภท ลูกล้อ ความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ
(Ø)
รหัสการสั่งซื้อ

฿ 18,353.33

CASTERS 1 ชิ้น 1 วัน 10ประเภท แผ่นเพลท ล้อ ยึดอยู่กับที่ / ล้อ195152200-025-072

฿ 25,156.67

CASTERS 1 ชิ้น 1 วัน 10ประเภท แผ่นเพลท ล้อ ยึดอยู่กับที่ / ล้อ247203200-025-069

฿ 23,143.33

CASTERS 1 ชิ้น 1 วัน 10ยานพาหนะเคลื่อนที่ได้อิสระชนิด แผ่นเพลท / ล้อ195152200-025-060

฿ 28,033.33

CASTERS 1 ชิ้น 1 วัน 10ยานพาหนะเคลื่อนที่ได้อิสระชนิด แผ่นเพลท / ล้อ247203200-025-057

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ช่วงการรับโหลด(daN) 750.01 ถึง สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ โหลดที่ยอมรับได้(daN) 798.7
วัสดุ ล้อ อีลาสโตเมอร์ ตัน ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
ประเภทของรูติดตั้ง หลุมเจาะรู พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1(มิลลิเมตร) 92.2(76.2) พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1(มิลลิเมตร) 76.2(66.8)
ความยาว แผ่นเพลท L(มิลลิเมตร) 114.3 ความกว้าง แผ่นเพลท W(มิลลิเมตร) 101.6 ความกว้าง ล้อ B(มิลลิเมตร) 181
รัศมีการหมุน(มิลลิเมตร) 63.5