1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะขอเดี่ยวแบบอายสกรูทำมุม เกลียวยาว JS【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

SINGLE HOOKS

ตะขอเดี่ยวแบบอายสกรูทำมุม เกลียวยาว JS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 147.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ข้อมูลผลิตภัณฑ์]
· รูปทรง:ตะขอ เดี่ยว
·วิธีการติดตั้ง:ชนิดสกรู
·ชื่อ ผลิตภัณฑ์:ตะขอ ขายาวรูปตัว L JS
· กระบวนการเตรียมผิว:ชุบผิวนิกเกิล

รหัสสินค้า
4979874221056
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 147.54

SINGLE HOOKS 2 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ตะขอ เดียว วิธีการติดตั้ง ชนิดสกรู ชื่อชิ้นส่วน Ashinaga yo-ore JS
JAN Code 4979874221056 จำนวนชิ้น(ชิ้น) 50 กระบวนการเตรียมผิว ชุบผิวนิกเกิล
ความกว้างของ ตะขอ(มิลลิเมตร) 22