(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือชิ้นส่วน ปั๊มสุญญากาศ ที่สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดที่ไม่ใช้ น้ำมันปั๊มสุญญากาศ / ปั๊มลม แบบใช้คู่ VC0101-A1 มาจาก บริษัท Nitto kohki ผู้ผลิตชื่อดังของญี่ปุ่น
·ประเภท:ชนิดแห้ง ชนิดแห้ง:ไดอะแฟรม
ประเภท ปั๊มสุญญากาศ | รูปทรง แห้ง | ประเภท รูปทรง แห้ง | ไดอะแฟรม ชนิด | เครื่องสร้างสูญญากาศ ( ความดัน แบบสัมบูรณ์ ) (pa × 10 4 อุปกรณ์แหล่งจ่าย)(พ่อ) | 7 ถึง |
---|---|---|---|---|---|
พาวเวอร์ซัพพลาย | AC | แรงดันไฟฟ้า (V) | 100 | แรงดูดตัวเอง | มาตรฐาน |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | การใช้พลังงาน(W) | 11 | ความดัน สูงสุด(MPa) | 0.01 |
ปล่อยอากาศจำนวน(ลิตร / นาที) | 10 | กระแสไฟฟ้า สูงสุด(A) | 0.24/0.22 | เครื่องสร้างสูญญากาศ ( ความดัน เกจวัด )(ปาสคาล) | -18.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง