(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชิ้นส่วน ปั๊มสุญญากาศ ที่สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดซึ่งไม่ได้ใช้ น้ำมันใช้เฉพาะสำหรับ ปั๊มลม แบรนด์ดังในท้องถิ่นที่ผลิตโดย บริษัท Nitto Kohki จำกัดDP0410-X2 / DP0410-Y2 ·พื้นที่ขนาดเล็ก การออกแบบ น้ำหนักเบา เสียงการทำงานต่ำการ การออกแบบ สั่นสะเทือนต่ำ (ติดตั้ง ถังน้ำ ป้องกันการสั่นเป็นอุปกรณ์ มาตรฐาน ) ปั๊มลม สำหรับอุปกรณ์ แบบฝัง
ชนิด | ปั๊มลม ทั่วไป | ความดัน สูงสุด(MPa) | 0.18 | การจัดส่งอากาศของ ปั๊มลม(ลิตร / นาที) | 10 ถึงน้อยกว่า 100 |
---|---|---|---|---|---|
แหล่งที่มาของการขับขี่ (ประเภท) | DC | แหล่งขับเคลื่อน (พิกัดแรงดันไฟฟ้า) | 24 V | วิธีการ ความกด, ความอัด, ความดัน | ประเภท มอเตอร์ DC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง