1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วไพล็อต F สำหรับลูกลอยโดยเฉพาะ (สำหรับ 25, 40, 50 มม.) (รหัสสินค้า)

ISY PIPING CHECK VALVE

วาล์วไพล็อต F สำหรับลูกลอยโดยเฉพาะ (สำหรับ 25, 40, 50 มม.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,590.89/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
- สำหรับลูกลอย F เป็นมาตรฐานแบบ PV13 สำหรับแต่ละขนาด
- เลือกระหว่าง PVHLW13,20 และ PV20 แต่ละแบบมีระดับน้ำที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะการออกแบบและการก่อสร้าง
- ใช้ฟองอากาศไพล็อตเฉพาะด้านกับลูกลอย F

รหัสสินค้า
PV13-PE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,590.89

ISY PIPING CHECK VALVE 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทวาล์ว วาล์ว ไพล็อต รูปทรง มุม วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ CAC902
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ R ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว 1/2B
มือจับ รูปทรง ไม่มี มือจับ เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่ ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0.1:: 0.75
วิธีการใช้งาน ไม่ วาล์ว ชนิด ไพล็อต รุ่นมาตรฐาน วัสดุ ลูกลอย PE