(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์มิ MISUMI เป็นผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างดีจากผู้ผลิตชาวเอเชียที่เติบโตอย่างรวดเร็วตามความต้องการของลูกค้าของเราเลือก ผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับความต้องการ กระแสไฟฟ้า ของคุณก่อตั้งขึ้นในปี 1988 ชิ้นส่วน อุปกรณ์นิวเมติกส์ Cheric ไต้หวันได้รับการยกย่องอย่างสูงในตลาดโลกคุณภาพ กระบอกสูบ ของพวกเขาได้รับการวิจารณ์สูงเป็นพิเศษและใช้ในด้านต่าง ๆ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความแม่นยำ กรอง | ขนาดเกลียวของท่อ | เกจวัดความดัน | เหล็กฉากสำหรับยึด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,407.80 | AIR MODULAR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.3 | 3/8 | ไม่ | ไม่มีเหล็กยึด | ||
฿ 3,517.06 | AIR MODULAR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.3 | 3/8 | ไม่ | พร้อมเหล็กยึด | ||
฿ 3,605.51 | AIR MODULAR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.3 | 3/8 | PG10 | ไม่มีเหล็กยึด | ||
฿ 3,719.97 | AIR MODULAR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.3 | 3/8 | PG10 | พร้อมเหล็กยึด | ||
฿ 3,407.80 | AIR MODULAR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.3 | 1/2 | ไม่ | ไม่มีเหล็กยึด | ||
฿ 3,517.06 | AIR MODULAR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.3 | 1/2 | ไม่ | พร้อมเหล็กยึด | ||
฿ 3,605.51 | AIR MODULAR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.3 | 1/2 | PG10 | ไม่มีเหล็กยึด | ||
฿ 3,719.97 | AIR MODULAR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.3 | 1/2 | PG10 | พร้อมเหล็กยึด | ||
฿ 3,407.80 | AIR MODULAR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.3 | 3/4 | ไม่ | ไม่มีเหล็กยึด | ||
฿ 3,517.06 | AIR MODULAR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.3 | 3/4 | ไม่ | พร้อมเหล็กยึด | ||
฿ 3,605.51 | AIR MODULAR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.3 | 3/4 | PG10 | ไม่มีเหล็กยึด | ||
฿ 3,719.97 | AIR MODULAR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.3 | 3/4 | PG10 | พร้อมเหล็กยึด | ||
฿ 3,777.20 | AIR MODULAR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.3 | 1/2 | ไม่ | ไม่มีเหล็กยึด | ||
฿ 3,891.66 | AIR MODULAR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.3 | 1/2 | ไม่ | พร้อมเหล็กยึด | ||
฿ 3,777.20 | AIR MODULAR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.3 | 3/4 | ไม่ | ไม่มีเหล็กยึด | ||
฿ 3,891.66 | AIR MODULAR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.3 | 3/4 | ไม่ | พร้อมเหล็กยึด | ||
฿ 3,777.20 | AIR MODULAR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.3 | 1 | ไม่ | ไม่มีเหล็กยึด | ||
฿ 3,891.66 | AIR MODULAR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.3 | 1 | ไม่ | พร้อมเหล็กยึด |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชุดกรอง อินไลน์ | คุณภาพ อากาศอัด | อากาศแห้งทั่วไป | อัตราการไหล อากาศบำบัด(ลิตร / นาที) | 2200 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | ก๊อกระบายออก | อัตโนมัติ / กึ่งอัตโนมัติ |
ชาม (ถ้วย) วัสดุ | โลหะ | การ์ดชาม (ฝาป้องกัน) | ไม่ | วิธีเชื่อมต่อ | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.2 :: 1.0 | ทิศทางการไหล | ทิศทางไปทางขวา | อุปกรณ์ระบายน้ำ (ระบายน้ำ) | การระบายน้ำอัตโนมัติ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง