1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกสูบปากกา ซีรีส์ SBD ชนิดสองแกนแบบดับเบิ้ลแอคติ้ง

กระบอกสูบปากกา ซีรีส์ SBD ชนิดสองแกนแบบดับเบิ้ลแอคติ้ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์แบรนด์เนมจาก MISUMI-VONA ที่นำเสนอตามความต้องการของลูกค้าและได้รับการคัดเลือกมาอย่างดี จากผู้ผลิตในเอเชียที่มีการเติบโตทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยม เลือกตามสภาพแวดล้อมการใช้งาน ชิ้นส่วนอุปกรณ์นิวเมติกส์ของ Taiwan CHELIC Corporation ก่อตั้งขึ้นในปี 1988 และได้รับการยกย่องอย่างสูงในตลาดโลก คุณภาพกระบอกสูบของพวกเขาได้รับการตอบรับเป็นพิเศษในด้านการใช้งานต่างๆ

รหัสสินค้า
SBD-10X[15,​30,​45,​60,​75,​100,​125,​150]
SBD-10X[15,​30,​45,​60,​75,​100,​125,​150]-[I,​Y]
SBD-10X[15,​30,​45,​60,​75,​100,​125,​150]-[FA,​LB]
SBD-10X[15,​30,​45,​60,​75,​100,​125,​150]-[FA,​LB]-[I,​Y]
SBD-10X[15,​30,​45,​60,​75,​100,​125,​150]-SA[1,​2]
SBD-10X[15,​30,​45,​60,​75,​100,​125,​150]-SA[1,​2]-[I,​Y]
SBD-10X[15,​30,​45,​60,​75,​100,​125,​150]-SA[1,​2]-[FA,​LB]
SBD-10X[15,​30,​45,​60,​75,​100,​125,​150]-SA[1,​2]-[FA,​LB]-[I,​Y]
SBD-16X[15,​30,​45,​60,​75,​100,​125,​150,​175,​200]
SBD-16X[15,​30,​45,​60,​75,​100,​125,​150,​175,​200]-[I,​Y]
SBD-16X[15,​30,​45,​60,​75,​100,​125,​150,​175,​200]-[FA,​LB]
SBD-16X[15,​30,​45,​60,​75,​100,​125,​150,​175,​200]-[FA,​LB]-[I,​Y]
SBD-16X[15,​30,​45,​60,​75,​100,​125,​150,​175,​200]-SB[1,​2]
SBD-16X[15,​30,​45,​60,​75,​100,​125,​150,​175,​200]-SB[1,​2]-[I,​Y]
SBD-16X[15,​30,​45,​60,​75,​100,​125,​150,​175,​200]-SB[1,​2]-[FA,​LB]
SBD-16X[15,​30,​45,​60,​75,​100,​125,​150,​175,​200]-SB[1,​2]-[FA,​LB]-[I,​Y]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ID
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ส่วนปลาย ตามแนวแกน วิธีการตรึง ปริมาณ เซนเซอร์ ประเภท เซนเซอร์

-

AIR CYLINDERS 1 ชิ้น 20 วัน 1015 ~ 150พร้อม เหล็กฉากสำหรับยึดพร้อม เหล็กฉากสำหรับยึด-ไม่มี

-

AIR CYLINDERS 1 ชิ้น 20 วัน 1015 ~ 150ข้อต่อ Y / ฉัน ข้อต่อพร้อม เหล็กฉากสำหรับยึด-ไม่มี

-

AIR CYLINDERS 1 ชิ้น 20 วัน 1015 ~ 150พร้อม เหล็กฉากสำหรับยึดชนิด หน้าแปลน แบบอยู่กับที่ / ฐานรอง แบบอยู่กับที่-ไม่มี

-

AIR CYLINDERS 1 ชิ้น 20 วัน 1015 ~ 150ข้อต่อ Y / ฉัน ข้อต่อชนิด หน้าแปลน แบบอยู่กับที่ / ฐานรอง แบบอยู่กับที่-ไม่มี

-

AIR CYLINDERS 1 ชิ้น 20 วัน 1015 ~ 150พร้อม เหล็กฉากสำหรับยึดพร้อม เหล็กฉากสำหรับยึด1 ชิ้น / 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้นACS-120

-

AIR CYLINDERS 1 ชิ้น 20 วัน 1015 ~ 150ข้อต่อ Y / ฉัน ข้อต่อพร้อม เหล็กฉากสำหรับยึด1 ชิ้น / 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้นACS-120

-

AIR CYLINDERS 1 ชิ้น 20 วัน 1015 ~ 150พร้อม เหล็กฉากสำหรับยึดชนิด หน้าแปลน แบบอยู่กับที่ / ฐานรอง แบบอยู่กับที่1 ชิ้น / 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้นACS-120

-

AIR CYLINDERS 1 ชิ้น 20 วัน 1015 ~ 150ข้อต่อ Y / ฉัน ข้อต่อชนิด หน้าแปลน แบบอยู่กับที่ / ฐานรอง แบบอยู่กับที่1 ชิ้น / 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้นACS-120

-

AIR CYLINDERS 1 ชิ้น 20 วัน 1615 ~ 200พร้อม เหล็กฉากสำหรับยึดพร้อม เหล็กฉากสำหรับยึด-ไม่มี

-

AIR CYLINDERS 1 ชิ้น 20 วัน 1615 ~ 200ข้อต่อ Y / ฉัน ข้อต่อพร้อม เหล็กฉากสำหรับยึด-ไม่มี

-

AIR CYLINDERS 1 ชิ้น 20 วัน 1615 ~ 200พร้อม เหล็กฉากสำหรับยึดชนิด หน้าแปลน แบบอยู่กับที่ / ฐานรอง แบบอยู่กับที่-ไม่มี

-

AIR CYLINDERS 1 ชิ้น 20 วัน 1615 ~ 200ข้อต่อ Y / ฉัน ข้อต่อชนิด หน้าแปลน แบบอยู่กับที่ / ฐานรอง แบบอยู่กับที่-ไม่มี

-

AIR CYLINDERS 1 ชิ้น 20 วัน 1615 ~ 200พร้อม เหล็กฉากสำหรับยึดพร้อม เหล็กฉากสำหรับยึด1 ชิ้น / 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้นACS-130

-

AIR CYLINDERS 1 ชิ้น 20 วัน 1615 ~ 200ข้อต่อ Y / ฉัน ข้อต่อพร้อม เหล็กฉากสำหรับยึด1 ชิ้น / 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้นACS-130

-

AIR CYLINDERS 1 ชิ้น 20 วัน 1615 ~ 200พร้อม เหล็กฉากสำหรับยึดชนิด หน้าแปลน แบบอยู่กับที่ / ฐานรอง แบบอยู่กับที่1 ชิ้น / 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้นACS-130

-

AIR CYLINDERS 1 ชิ้น 20 วัน 1615 ~ 200ข้อต่อ Y / ฉัน ข้อต่อชนิด หน้าแปลน แบบอยู่กับที่ / ฐานรอง แบบอยู่กับที่1 ชิ้น / 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้นACS-130

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงสองครั้ง วิธีการทำงานของก้าน ก้านคู่ รูปทรง มาตรฐาน
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 60
สิ้นสุดการล็อก ไม่ วาล์ว ไม่ ความดันขณะใช้งาน(MPa) 0.06:: 0.7