1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวเก็บเสียง SLCP

ตัวเก็บเสียง SLCP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ความคุ้มค่า
  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 122.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือตัวเก็บเสียงชนิดขันเกลียว สกรูเชื่อมต่อมีให้เลือกตั้งแต่ R1/8 ถึง 1/2 มีสินค้าในสต็อค จึงสามารถจัดส่งในวันเดียวกันได้ กระบอกลมสี่เหลี่ยมขนาดกะทัดรัด ผลิตโดยบริษัทในไต้หวันที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1988 ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมระบบนิวเมติกส์ โดยสินค้ามีจำหน่ายทั่วโลกและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลก

รหัสสินค้า
SLCP-01
SLCP-02
SLCP-02L
SLCP-03
SLCP-04
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ R เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(Ø)

฿ 213.31

SLCP 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/816

฿ 122.70

SLCP 10 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1/416

฿ 133.83

SLCP 10 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1/420

฿ 145.75

SLCP 10 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 3/826

฿ 155.35

SLCP 10 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1/228

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ พลาสติกวิศวกรรม ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก R
ปก การมี วัสดุ องค์ประกอบ เรซิ่น โฟม