(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีตัวปรับความดันให้เลือก 3 ชนิด ได้แก่ เล็ก, กลาง และใหญ่ มาพร้อมกับเกจวัดความดันแบบกลม กระบอกลมจิ๊กขนาดกะทัดรัด ผลิตโดยบริษัทในไต้หวันที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1988 ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านอุปกรณ์ / อุปกรณ์เสริมระบบนิวเมติกส์ โดยสินค้ามีจำหน่ายทั่วโลกและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลก
ตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน | ตัวปรับความดัน | ประเภทตัวปรับความดัน | มาตรฐาน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | สำหรับอากาศ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมใช้งาน | มาตรฐาน | กลไก ไอเสีย | ไม่ |
ฟังก์ชั่น กระแสไฟฟ้า ไม่พึงประสงค์ | ไม่ | ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว | Rc | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.05:: 0.85 |
ทิศทางการไหล | ทิศทางไปทางขวา | ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว | Rc | เกจวัดความดัน | ด้วย เกจวัดความดัน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RB400-PR20 ในชุด ตัวปรับแรงดันลม
รหัสสินค้า |
---|
RB600-PR20 |
RC200-PR20 |
RC200-PR20-L4 |
RC300-PR20 |
RC300-PR20-L4 |
RM150-PR10 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว | ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว | รหัสรุ่น/ Part number | เกจวัดความดัน | ความดัน แบบปรับได้ สูงสุด (Mpa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 936.50 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3/4 | 3/4 | RB (ชนิดใหญ่) 600 | PR20 | 1 | ||
฿ 691.97 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1/4 | 1/4 | RC (ชนิดกลาง) 200 | PR20 | 1 | ||
฿ 702.37 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1/4 | 1/4 | RC (ชนิดกลาง) 200 | PR20 | 0.4 | ||
฿ 691.97 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3/8 | 3/8 | RC (ชนิดกลาง) 300 | PR20 | 1 | ||
฿ 702.37 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3/8 | 3/8 | RC (ชนิดกลาง) 300 | PR20 | 0.4 | ||
฿ 551.49 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1/8 | 1/8 | RM (ชนิดเล็ก) 150 | PR10 | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง