1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์ว แม่เหล็กไฟฟ้า VLEM5000 series ชนิดใส่ ท่อเหล็ก 5 พอร์ต 2 ตำแหน่ง

วาล์ว แม่เหล็กไฟฟ้า VLEM5000 series ชนิดใส่ ท่อเหล็ก 5 พอร์ต 2 ตำแหน่ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,045.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์มิ MISUMI เป็นผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างดีจากผู้ผลิตชาวเอเชียที่เติบโตอย่างรวดเร็วตามความต้องการของลูกค้าของเราเลือก ผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับความต้องการ กระแสไฟฟ้า ของคุณก่อตั้งขึ้นในปี 1988 ชิ้นส่วน อุปกรณ์นิวเมติกส์ Cheric ไต้หวันได้รับการยกย่องอย่างสูงในตลาดโลกคุณภาพ กระบอกสูบ ของพวกเขาได้รับการวิจารณ์สูงเป็นพิเศษและใช้ในด้านต่าง ๆ

รหัสสินค้า
VLEM5100-C4-L-12VDC
VLEM5100-C4-L-24VDC
VLEM5100-C4-L-110VAC
VLEM5100-C4-L-220VAC
VLEM5100-C4-T-12VDC
VLEM5100-C4-T-24VDC
VLEM5100-C4-T-110VAC
VLEM5100-C4-T-220VAC
VLEM5100-C6-L-12VDC
VLEM5100-C6-L-24VDC
VLEM5100-C6-L-110VAC
VLEM5100-C6-L-220VAC
VLEM5100-C6-T-12VDC
VLEM5100-C6-T-24VDC
VLEM5100-C6-T-110VAC
VLEM5100-C6-T-220VAC
VLEM5200-C4-L-12VDC
VLEM5200-C4-L-24VDC
VLEM5200-C4-L-110VAC
VLEM5200-C4-L-220VAC
VLEM5200-C4-T-12VDC
VLEM5200-C4-T-24VDC
VLEM5200-C4-T-110VAC
VLEM5200-C4-T-220VAC
VLEM5200-C6-L-12VDC
VLEM5200-C6-L-24VDC
VLEM5200-C6-L-110VAC
VLEM5200-C6-L-220VAC
VLEM5200-C6-T-12VDC
VLEM5200-C6-T-24VDC
VLEM5200-C6-T-110VAC
VLEM5200-C6-T-220VAC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนโซลินอยด์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟฟ้า เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง วิธีการถอด

฿ 1,045.75

VLEM 1 ชิ้น 21 วัน เดียวรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาใน สปริง )12 V DCφ4L-Type

฿ 1,045.75

VLEM 1 ชิ้น 7 วัน เดียวรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาใน สปริง )24 V DCφ4L-Type

฿ 1,082.17

VLEM 1 ชิ้น 21 วัน เดียวรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาใน สปริง )AC 110 Vφ4L-Type

฿ 1,108.19

VLEM 1 ชิ้น 21 วัน เดียวรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาใน สปริง )AC 220 Vφ4L-Type

฿ 1,045.75

VLEM 1 ชิ้น 21 วัน เดียวรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาใน สปริง )12 V DCφ4ประเภท T

฿ 1,045.75

VLEM 1 ชิ้น 21 วัน เดียวรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาใน สปริง )24 V DCφ4ประเภท T

฿ 1,082.17

VLEM 1 ชิ้น 21 วัน เดียวรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาใน สปริง )AC 110 Vφ4ประเภท T

฿ 1,108.19

VLEM 1 ชิ้น 21 วัน เดียวรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาใน สปริง )AC 220 Vφ4ประเภท T

฿ 1,045.75

VLEM 1 ชิ้น 21 วัน เดียวรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาใน สปริง )12 V DCφ6L-Type

฿ 1,045.75

VLEM 1 ชิ้น 7 วัน เดียวรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาใน สปริง )24 V DCφ6L-Type

฿ 1,082.17

VLEM 1 ชิ้น 21 วัน เดียวรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาใน สปริง )AC 110 Vφ6L-Type

฿ 1,108.19

VLEM 1 ชิ้น 21 วัน เดียวรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาใน สปริง )AC 220 Vφ6L-Type

฿ 1,045.75

VLEM 1 ชิ้น 21 วัน เดียวรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาใน สปริง )12 V DCφ6ประเภท T

฿ 1,045.75

VLEM 1 ชิ้น 21 วัน เดียวรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาใน สปริง )24 V DCφ6ประเภท T

฿ 1,082.17

VLEM 1 ชิ้น 21 วัน เดียวรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาใน สปริง )AC 110 Vφ6ประเภท T

฿ 1,108.19

VLEM 1 ชิ้น 22 วัน เดียวรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาใน สปริง )AC 220 Vφ6ประเภท T

฿ 1,331.90

VLEM 1 ชิ้น 21 วัน สองโฮลดิ้งเอง12 V DCφ4L-Type

฿ 1,331.90

VLEM 1 ชิ้น 21 วัน สองโฮลดิ้งเอง24 V DCφ4L-Type

฿ 1,357.92

VLEM 1 ชิ้น 21 วัน สองโฮลดิ้งเองAC 110 Vφ4L-Type

฿ 1,394.34

VLEM 1 ชิ้น 21 วัน สองโฮลดิ้งเองAC 220 Vφ4L-Type

฿ 1,331.90

VLEM 1 ชิ้น 21 วัน สองโฮลดิ้งเอง12 V DCφ4ประเภท T

฿ 1,331.90

VLEM 1 ชิ้น 21 วัน สองโฮลดิ้งเอง24 V DCφ4ประเภท T

฿ 1,357.92

VLEM 1 ชิ้น 21 วัน สองโฮลดิ้งเองAC 110 Vφ4ประเภท T

฿ 1,394.34

VLEM 1 ชิ้น 21 วัน สองโฮลดิ้งเองAC 220 Vφ4ประเภท T

฿ 1,331.90

VLEM 1 ชิ้น 21 วัน สองโฮลดิ้งเอง12 V DCφ6L-Type

฿ 1,331.90

VLEM 1 ชิ้น 21 วัน สองโฮลดิ้งเอง24 V DCφ6L-Type

฿ 1,357.92

VLEM 1 ชิ้น 21 วัน สองโฮลดิ้งเองAC 110 Vφ6L-Type

฿ 1,394.34

VLEM 1 ชิ้น 21 วัน สองโฮลดิ้งเองAC 220 Vφ6L-Type

฿ 1,331.90

VLEM 1 ชิ้น 21 วัน สองโฮลดิ้งเอง12 V DCφ6ประเภท T

฿ 1,331.90

VLEM 1 ชิ้น 21 วัน สองโฮลดิ้งเอง24 V DCφ6ประเภท T

฿ 1,357.92

VLEM 1 ชิ้น 21 วัน สองโฮลดิ้งเองAC 110 Vφ6ประเภท T

฿ 1,394.34

VLEM 1 ชิ้น 21 วัน สองโฮลดิ้งเองAC 220 Vφ6ประเภท T

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โซลินอยด์วาล์ว การใช้งาน ใช้ครั้งเดียว จำนวนพอร์ต วาล์ว 5 พอร์ต
ทิศทางการติดตั้ง โดยตรง สเปค ระดับมาตรฐาน ประเภทการสลับ ไอเสีย 2 ตำแหน่ง
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก เชื่อมต่อท่อแบบ One-Touch ประปา ท่อตรง ค่า CV 0.7
สวิตช์ ด้วยตนเอง ล็อค ได้