(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์มิ MISUMI เป็นผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างดีจากผู้ผลิตชาวเอเชียที่เติบโตอย่างรวดเร็วตามความต้องการของลูกค้าของเราเลือก ผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับความต้องการ กระแสไฟฟ้า ของคุณก่อตั้งขึ้นในปี 1988 ชิ้นส่วน อุปกรณ์นิวเมติกส์ Cheric ไต้หวันได้รับการยกย่องอย่างสูงในตลาดโลกคุณภาพ กระบอกสูบ ของพวกเขาได้รับการวิจารณ์สูงเป็นพิเศษและใช้ในด้านต่าง ๆ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการสลับ | แรงดันไฟฟ้า | วิธีการถอด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,144.61 | VLEM | 1 ชิ้น | 38 วัน | 2- ตำแหน่ง ประเภท วาล์วปรกติเปิด | 12 V DC | L-Type | ||
฿ 1,144.61 | VLEM | 1 ชิ้น | 38 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด ประเภท ปิด | 12 V DC | L-Type | ||
฿ 1,144.61 | VLEM | 1 ชิ้น | 38 วัน | 2- ตำแหน่ง ประเภท วาล์วปรกติเปิด | 24 V DC | L-Type | ||
฿ 1,144.61 | VLEM | 1 ชิ้น | 38 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด ประเภท ปิด | 24 V DC | L-Type | ||
฿ 1,170.62 | VLEM | 1 ชิ้น | 38 วัน | 2- ตำแหน่ง ประเภท วาล์วปรกติเปิด | AC 110 V | L-Type | ||
฿ 1,170.62 | VLEM | 1 ชิ้น | 38 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด ประเภท ปิด | AC 110 V | L-Type | ||
฿ 1,201.84 | VLEM | 1 ชิ้น | 38 วัน | 2- ตำแหน่ง ประเภท วาล์วปรกติเปิด | AC 220 V | L-Type | ||
฿ 1,201.84 | VLEM | 1 ชิ้น | 38 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด ประเภท ปิด | AC 220 V | L-Type | ||
฿ 1,144.61 | VLEM | 1 ชิ้น | 38 วัน | 2- ตำแหน่ง ประเภท วาล์วปรกติเปิด | 12 V DC | ประเภท T | ||
฿ 1,144.61 | VLEM | 1 ชิ้น | 38 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด ประเภท ปิด | 12 V DC | ประเภท T | ||
฿ 1,144.61 | VLEM | 1 ชิ้น | 38 วัน | 2- ตำแหน่ง ประเภท วาล์วปรกติเปิด | 24 V DC | ประเภท T | ||
฿ 1,144.61 | VLEM | 1 ชิ้น | 38 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด ประเภท ปิด | 24 V DC | ประเภท T | ||
฿ 1,170.62 | VLEM | 1 ชิ้น | 38 วัน | 2- ตำแหน่ง ประเภท วาล์วปรกติเปิด | AC 110 V | ประเภท T | ||
฿ 1,170.62 | VLEM | 1 ชิ้น | 38 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด ประเภท ปิด | AC 110 V | ประเภท T | ||
฿ 1,201.84 | VLEM | 1 ชิ้น | 38 วัน | 2- ตำแหน่ง ประเภท วาล์วปรกติเปิด | AC 220 V | ประเภท T | ||
฿ 1,201.84 | VLEM | 1 ชิ้น | 38 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด ประเภท ปิด | AC 220 V | ประเภท T |
กำลังโหลด …
ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว | การใช้งาน | ใช้ครั้งเดียว | จำนวนพอร์ต | วาล์ว 3 ทาง |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการติดตั้ง | โดยตรง | สเปค | ระดับมาตรฐาน | จำนวนโซลินอยด์ | เดียว |
อุปกรณ์แหล่งจ่าย | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาใน สปริง ) | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | Rc | ขนาดเกลียวของท่อ | 1/8 |
ประปา | ท่อตรง | ค่า CV | 0.7 | สวิตช์ ด้วยตนเอง | ล็อค ได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง