1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกลมโรตารี่ ซีรีส์ CRM (รหัสสินค้า)

กระบอกลมโรตารี่ ซีรีส์ CRM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ชนิด 2 เส้น
· พร้อมไฟแสดงสถานะ
· พร้อมจุดสัมผัส
· ดึงออกด้านข้าง
· แบบทำงานสองจังหวะ
· ของไหล อากาศที่ระบุ

รหัสสินค้า
CRPB10-[90,​180]
CRPB20-[90,​180]
CRPB30-[90,​180]
CRPB50-[90,​180]
CRPB70-[90,​180]
CRPB100-[90,​180]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงบิด
(น·ม)
แรงบิด
(น·ม)
สายยาง ID
(มิลลิเมตร)
มุม หมุน (°) มุม หมุน (°)

-

AIR UNIT 1 ชิ้น 20 วัน 1 ถึง 2.871.515-90 ~ 180

-

AIR UNIT 1 ชิ้น 20 วัน 1 ถึง 2.872.218-90 ~ 180

-

AIR UNIT 1 ชิ้น 20 วัน 3 ถึง 5.63.220-90 ~ 180

-

AIR UNIT 1 ชิ้น 20 วัน 3 ถึง 5.65.525--

-

AIR UNIT 1 ชิ้น 20 วัน 6 ถึง 9.87.52890 ~ 180-

-

AIR UNIT 1 ชิ้น 20 วัน 6 ถึง 9.89.83290 ~ 180-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โต๊ะวางชิ้นงาน แกนหมุน 2 จุด รูปทรง รูปทรง บล็อค วิธีการใช้งาน สองชั้น
สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน ความแข็งเกร็ง ความแม่นยำ มาตรฐาน วาล์ว ไม่
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0.15:: 0.7