(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ชนิด 2 สาย
· พร้อมไฟ
· พร้อมจุดสัมผัส
· แบบดึงออกด้านข้าง
· ชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง
· ระบบฟรีซัพพลาย
· ใช้ของไหลประเภทอากาศอัดกรอง
รหัสสินค้า |
---|
CPX20-[25,50,75,100,125,150,200,250,300] |
CPX25-[25,50,75,100,125,150,200,250,300] |
CPX32-[25,50,75,100,125,150,200,250,300] |
CPX40-[25,50,75,100,125,150,200,250,300] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ID (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 25 ~ 300 | ||
- | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 25 | 25 ~ 300 | ||
- | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 32 | 25 ~ 300 | ||
- | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 40 | 25 ~ 300 |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงสองครั้ง | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 60 |
สิ้นสุดการล็อก | ไม่ | วาล์ว | ไม่ | ความดันขณะใช้งาน(MPa) | 0.1:: 0.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง