(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้สำหรับตรวจสอบการมีอยู่ของของเหลวหรือตรวจสอบส่วนผสมของของเหลวต่างๆภายในระบบท่อนอกจากนี้ยังใช้สำหรับตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของอัตราการไหลด้วยสายตาในประเภทลูกนกและ ไซท์กลาส/ ตาแมวดูของเหลว ชนิดบอลเป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีทุกขนาดพร้อมผ้าคลุมป้องกัน
■ประเภทมุมมอง:โครงสร้างที่เรียบง่ายเหมาะสำหรับการตรวจสอบของเหลวสีด้วยสายตา
■ประเภทลูกนก:ให้คุณตรวจสอบของเหลวตามระดับที่ลูกนกเปิดหรือปิด
■ประเภทบอล:ช่วยให้คุณตรวจสอบของเหลวโดยการเคลื่อนที่ของลูกบอลสเปค ลูกบอล PTFE สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิสูงถึง 100 ° C
■ประเภท หัวฉีด:ช่วยให้คุณเห็นว่า ของไหล กำลังไหลออกมาอย่างไร
รหัสสินค้า |
---|
10SGL-1-13A-50A |
10SGL-13A-10A |
10SGL-13A-15A |
10SGL-13A-20A |
10SGL-13A-25A |
10SGL-13A-32A |
10SGL-13A-40A |
10SGL-13A-50A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | มิติ L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 37,691.15 | TMU SIGHT GLASS | 1 ชิ้น | 23 วัน | ประเภทลูกนก | 50 A | 160 | ||
฿ 5,729.59 | TMU SIGHT GLASS | 1 ชิ้น | 19 วัน | สูตรมุมมอง | 10 A | 95 | ||
฿ 5,804.97 | TMU SIGHT GLASS | 1 ชิ้น | 14 วัน | สูตรมุมมอง | 15 A | 95 | ||
฿ 5,880.35 | TMU SIGHT GLASS | 1 ชิ้น | 14 วัน | สูตรมุมมอง | 20 A | 100 | ||
฿ 7,614.12 | TMU SIGHT GLASS | 1 ชิ้น | 14 วัน | สูตรมุมมอง | 25 A | 120 | ||
฿ 20,956.56 | TMU SIGHT GLASS | 1 ชิ้น | 14 วัน | สูตรมุมมอง | 32 A | 140 | ||
฿ 21,408.85 | TMU SIGHT GLASS | 1 ชิ้น | 14 วัน | สูตรมุมมอง | 40 A | 145 | ||
฿ 30,303.82 | THREE-M INDUSTRY | 1 ชิ้น | 14 วัน | สูตรมุมมอง | 50 A | 160 |
กำลังโหลด …
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
เคลือบฉนวน / การเคลือบผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง