(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ด้วยการใช้ ตัวระบายอากาศ แบบไดอะแฟรม ทำให้เวลาเริ่มต้นทำงานสั้นลงได้อย่างมาก นอกจากนี้ ตัวระบายอากาศ ที่เป็นไปตามอุณหภูมิอิ่มตัวสามารถจัดการกับการรบกวนของอากาศและไอน้ำได้
· กลไก วาล์ว การรีด (SCCV ใหม่) ถูกนำมาใช้เพื่อประสิทธิภาพ กระบวนการซีล และ ความทนทาน ที่ยอดเยี่ยม
· เนื่องจากติดตั้งยูนิตภายในเข้ากับฝาครอบ จึงไม่จำเป็นต้องถอด ตัวเครื่อง ดักออกจากท่อ ทำให้ งานซ่อมบำรุง ทำได้ง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· อุปกรณ์ย้อมสี, เครื่องมือทำความสะอาด
· อุปกรณ์อาหาร autocreep
· เครื่องปรับอากาศ กระบอกสูบ เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง ท่อถ่ายเทความร้อน ต่างๆ ฯลฯ
ชนิด | ตัวดักไอน้ำ | ตัวดักน้ำ / ตัวดักไอน้ำ | ประเภทลอย | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ไอน้ำ |
---|---|---|---|---|---|
การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลน | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | 3 / 4B (20 A) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | FC250 |
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0.01 ถึง 0.8 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน G11N-8-20 ในชุด ตัวดักไอน้ำ แบบลูกลอยรุ่น G11N / G12N
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง