(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
- ลูกเบี้ยว ชนิดสตัด รุ่น KR จาก NTN
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของลูกกลิ้ง สามารถเลือกได้ตั้งแต่ 30 mm ถึง 90 mm
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของโรลเลอร์ สามารถเลือกได้ตั้งแต่ 15 mm ถึง 38 mm
- ขนาดความกว้างของลูกกลิ้ง สามารถเลือกได้ ตั้งแต่ 14 mm ถึง 35 mm
- ความเร็วในการหมุนของลูกเบี้ยว สามารถเลือกได้สูงถึง 10000 รอบต่อนาที (RPM)
- เนื่องจากมีการเติมจาระบีเริ่มต้นสูง ชนิดนี้จึงสามารถใช้งานได้นานโดยไม่ต้องใส่จาระบีเพิ่มเติม
รหัสสินค้า |
---|
KR30LL/3AS |
KR32LL/3AS |
KR32XLL/3AS |
KR47LL/3AS |
KR47XLL/3AS |
KR62LL/3AS |
KR72XLL/3AS |
KR80XLL/3AS |
KR85LL/3AS |
KR90XLL/3AS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์ D (Ø) | ความกว้างของ โรเลอร์ B (มิลลิเมตร) | ชนิดลูกกลิ้ง | สกรูแกนลูกเบี้ยว (หยาบ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว D (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (กิโลนิวตัน) | อัตราเร็วในการหมุน อนุญาต (รอบต่อนาที) | เส้นผ่านศูนย์กลาง d1 ของ สตัด (φ) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,125.25 ฿ 602.80 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 14 | วงแหวนนอก ทรงกลม | M12×1.5 | 15 | 9.65 | 10000 | 12 | 819-8359 | ||
฿ 1,182.38 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 32 | 14 | วงแหวนนอก ทรงกลม | M12×1.5 | 15 | 9.65 | 10000 | 12 | 819-8360 | ||
฿ 1,040.90 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 32 | 14 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M12×1.5 | 15 | 9.65 | 10000 | 12 | - | ||
฿ 1,610.79 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 47 | 24 | วงแหวนนอก ทรงกลม | M20×1.5 | 25 | 33.5 | 6000 | 20 | - | ||
฿ 1,546.62 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 47 | 24 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M20×1.5 | 25 | 33.5 | 6000 | 20 | - | ||
฿ 3,303.87 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 62 | 29 | วงแหวนนอก ทรงกลม | M24×1.5 | 30 | 55 | 5000 | 24 | - | ||
฿ 3,181.42 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 72 | 29 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M24×1.5 | 30 | 55 | 5000 | 24 | - | ||
฿ 3,596.98 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 80 | 35 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M30 × 1.5 | 38 | 88.5 | 4000 | 30 | - | ||
฿ 4,658.34 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 85 | 35 | วงแหวนนอก ทรงกลม | M30 × 1.5 | 38 | 88.5 | 4000 | 30 | - | ||
฿ 100.00 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 90 | 35 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M30 × 1.5 | 38 | 88.5 | 4000 | 30 | - |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว | ประเภท ลูกเบี้ยว | มาตรฐาน | เคลือบฉนวน โรเลอร์ | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
เพลา | มี | ซีล | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง