1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปะเก็นแผ่นฟลูออโรโพลีเมอร์ PTFE

ปะเก็นแผ่นฟลูออโรโพลีเมอร์ PTFE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 546.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·ปะเก็นฟลูออโร ปะเก็น รูปทรง ฟลูออโรโพลิเมอร์ ราคาไม่แพง

รหัสสินค้า
OZ-PTFE-20A
OZ-PTFE-25A
OZ-PTFE-32A
OZ-PTFE-40A
OZ-PTFE-50A
OZ-PTFE-65A
OZ-PTFE-80A
OZ-PTFE-100A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว

฿ 546.86

OZB GASKET 1 ชิ้น 5 วัน 20A

฿ 546.86

OZB GASKET 1 ชิ้น 3 วัน 25A

฿ 546.86

OZB GASKET 1 ชิ้น 5 วัน 32A

฿ 648.45

OZB GASKET 1 ชิ้น 5 วัน 40A

฿ 800.83

OZB GASKET 1 ชิ้น 5 วัน 50A

฿ 953.22

OZB GASKET 1 ชิ้น 5 วัน 65A

฿ 1,105.60

OZB GASKET 1 ชิ้น 5 วัน 80A

฿ 1,943.72

OZB GASKET 1 ชิ้น 5 วัน 100A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ปะเก็น แผ่น / บรรจุภัณฑ์ วัสดุ ฟลูออโรเรซิ่น อุณหภูมิใช้งาน(℃) -20 ถึง 100