(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มีอุปกรณ์ มาตรฐาน JIS และชิ้นส่วนท่อให้เลือกหลากหลายปลั๊กปัดฝุ่นแบบก้านอลูมิเนียม OZ-DP ผลิตโดย Ozawa & company ltd. ซึ่งเป็น บริษัท ที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในญี่ปุ่น
· วัสดุ:อะลูมิเนียม
·ประเภท:มาตรฐาน
รหัสสินค้า |
---|
OZ-DP-AL-1 |
OZ-DP-AL-3 |
OZ-DP-AL-4 |
OZ-DP-AL-6 |
OZ-DP-AL-11/2 |
OZ-DP-AL-21/2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ค่ากำหนดของเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อ (มิลลิเมตร) | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | ขนาด D (มิลลิเมตร) | ขนาด E1 (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 475.00 | OZB COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 21 วัน | 25A | 1.76 | 37 | 24 | 44 | ||
฿ 941.71 | OZB COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 80A | 0.88 | 92 | 72 | 68 | ||
฿ 1,454.91 | OZB COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 100A | 0.69 | 120 | 97 | 72 | ||
฿ 2,878.24 | OZB COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 150A | 0.49 | 176 | 150 | 95 | ||
฿ 675.00 | OZB COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 21 วัน | 40A | 1.76 | 53 | 369 | 56 | ||
฿ 637.50 | OZB COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 65A | 1.08 | 76 | 56 | 65 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียม | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน / สารเคมี / ก๊าซเฉื่อย / แก๊สสำหรับเป่าอุปกรณ์ / ก๊าซกัมมันต์ / ผง |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง