(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
· มีฟิตติ้งมาตรฐาน JIS และชิ้นส่วนท่อให้เลือกมากมาย OZ-A คือ คัปปลิ้งอะลูมิเนียม อะแดปเตอร์ชนิดเกลียวใน ที่ผลิตโดย Ozawa Bussan ซึ่งเป็นที่ยอมรับในญี่ปุ่น
รหัสสินค้า |
---|
OZ-A-AL-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ค่ากำหนดของเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อ (มิลลิเมตร) | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | ขนาดสกรู M | ขนาด D (มิลลิเมตร) | ขนาด E1 (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,933.00 | OZB COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 80A | 0.88 | 3B | 92 | 72 | 70 |
กำลังโหลด …
ประเภทข้อต่อ | เกลียวตัวเมียเกลียว | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน / สารเคมี / ก๊าซเฉื่อย / แก๊สสำหรับเป่าอุปกรณ์ / ก๊าซกัมมันต์ / ผง | ชนิด | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OZ-A-AL-3 ในชุด คัปปลิ้งอะลูมิเนียม อะแดปเตอร์เกลียวใน OZ-A
รหัสสินค้า |
---|
OZ-A-AL-11/2 |
OZ-A-AL-11/4 |
OZ-A-AL-2 |
OZ-A-AL-21/2 |
OZ-A-AL-3/4 |
OZ-A-AL-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ค่ากำหนดของเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อ (มิลลิเมตร) | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | ขนาดสกรู M | ขนาด D (มิลลิเมตร) | ขนาด E1 (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 342.37 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 40A | 1.76 | 1 1/2B | 53 | 36 | 59 | ||
฿ 467.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 32A | 1.76 | 1 1/4B | 46 | 29 | 55 | ||
฿ 452.96 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 50A | 1.76 | 2B | 63 | 46 | 63 | |
฿ 2,380.00 | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 65A | 1.08 | 2 1/2B | 76 | 56 | 85 | ||
฿ 650.00 | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 20A | 1.76 | 3/4B | 32 | 22 | 38 | ||
฿ 100.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 150A | 0.49 | 6B | 176 | 150 | 86 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง