(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
· มีฟิตติ้งมาตรฐาน JIS และชิ้นส่วนท่อให้เลือกมากมาย คัปปลิ้งสแตนเลส ข้อต่อสายยาง OZ-C ผลิตโดย OZAWA & CO., LTD. ซึ่งเป็นที่ยอมรับในประเทศญี่ปุ่น
รหัสสินค้า |
---|
OZ-C-SUS-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ค่ากำหนดของเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อ (มิลลิเมตร) | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด C (มิลลิเมตร) | ขนาด F (มิลลิเมตร) | ขนาด G (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | ขนาด I (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,068.19 | OZB COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 100A | 1.08 | 296 | 164 | 120 | 92 | 101 | 171 | 105 |
กำลังโหลด …
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สเตนเลส (SUS316) | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน / สารเคมี / ก๊าซเฉื่อย / แก๊สสำหรับเป่าอุปกรณ์ / ก๊าซกัมมันต์ / ผง | ชนิด | มาตรฐาน |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OZ-C-SUS-4 ในชุด คัปปลิ้งสแตนเลส ข้อต่อสายยาง OZ-C
รหัสสินค้า |
---|
OZ-C-SUS-11/2 |
OZ-C-SUS-11/4 |
OZ-C-SUS-2 |
OZ-C-SUS-21/2 |
OZ-C-SUS-3 |
OZ-C-SUS-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ค่ากำหนดของเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อ (มิลลิเมตร) | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด C (มิลลิเมตร) | ขนาด F (มิลลิเมตร) | ขนาด G (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | ขนาด I (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,254.93 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40A | 1.76 | 191 | 84 | 54 | 31 | 38 | 113 | 41 | ||
฿ 3,141.55 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 32A | 1.76 | 183 | 77 | 46 | 26 | 32 | 109 | 34 | ||
฿ 4,050.45 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 50A | 1.76 | 201 | 94 | 64 | 44 | 50 | 129 | 53 | ||
฿ 7,246.45 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 65A | 1.57 | 213 | 108 | 76 | 56 | 63 | 142 | 67 | ||
฿ 10,051.74 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 80A | 1.37 | 267 | 132 | 92 | 68 | 75 | 161 | 79 | ||
฿ 19,807.39 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 150A | 0.69 | 454 | 238 | 177 | 140 | 152 | 214 | 155 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง