1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกจวัดความดันสแตนเลส ชนิด A

เกจวัดความดันสแตนเลส ชนิด A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,232.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
• ความแม่นยำของสเกล : ±1.6%
• ขนาดหน้าปัด (mm.) : 75 และ 100
• วัสดุ : สเตนเลส SUS316
• ช่วงความดันที่สามารถอ่านค่าได้ (MPa)
• ขนาดเกลียว : G3/8
ขนาดหน้าปัด 100 mm. : 0 ถึง 0.25, 0 ถึง 0.4, 0 ถึง 0.6, 0 ถึง 1.0, 0 ถึง 2.5
ขนาดหน้าปัด 75 mm. : 0 ถึง 0.25, 0 ถึง 0.6, 0 ถึง 1, 0 ถึง 1.6, 0 ถึง 2.5
มีขนาดหน้าปัดให้เลือกใช้งานหลายขนาด รวมไปถึงสามารถอ่านค่าแรงดันได้หลายช่วง
เกจวัดแรงดันผลิตจากสเตนเลส รูปแบบ A
เกจวัดแรงดันชนิดนี้มีโครงสร้างที่ผลิตจากเหล็กกล้าไร้สนิม สามารถทนทานต่อการกัดกร่อนและทนต่อบรรยากาศได้ดีเยี่ยม

รหัสสินค้า
PG-SUS-0.6MPA-75
PG-SUS-0.25MPA-75
PG-SUS-1MPA-75
PG-SUS-1MPA-100
PG-SUS-2.5MPA-75
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความดันที่ระบุสูงสุด
(Mpa)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(φ)
ช่วง ความดัน
(MPa)
ขนาด
(φ)

฿ 3,232.77

YKZ PRESSURE GAGE 1 ชิ้น 6 วัน 0.6750 to 0.675

฿ 3,232.77

YKZ PRESSURE GAGE 1 ชิ้น 3 วัน 0.25750 to 0.2575

฿ 3,232.77

YKZ PRESSURE GAGE 1 ชิ้น 6 วัน 1750 to 175

฿ 3,472.00

YKZ PRESSURE GAGE 1 ชิ้น 6 วัน 11000 to 1100

฿ 3,232.77

YKZ PRESSURE GAGE 1 ชิ้น 3 วัน 2.5750 to 2.575

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ สเตนเลสสตีล / เกจวัดความดันสะอาด รูปทรง เคส เคสมาตรฐานประเภท A