1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์โมมิเตอร์แก้ว ชนิดกลม

เทอร์โมมิเตอร์แก้ว ชนิดกลม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,946.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เทอร์โมมิเตอร์ รูปทรงแท่งแก้วถูกสร้างไว้ใน เคส โลหะและติดเข้ากับอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการวัด มันมีข้อได้เปรียบมากมายในแง่ของ ความแม่นยำ การจัดการ และราคา และถูกใช้อย่างกว้างขวางสำหรับ การทำความร้อน เครื่องกำเนิดไอน้ำ/บอยเลอร์ อยเลอร์ แหล่งเพาะ เครื่องยนต์ทางทะเล และการทำให้แห้ง

รหัสสินค้า
GL-U-50X50
GL-U-50X100
GL-U-100X50
GL-U-100X100
GS-U-50X50
GS-U-50X100
GS-U-100X50
GS-U-100X100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด
(℃)
ความยาว องค์ประกอบ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ มาตรฐาน (L)
(มิลลิเมตร)

฿ 1,946.71

YKZ THERMOMETER 1 ชิ้น 11 วัน มุมรูปตัว L5050

฿ 2,402.71

YKZ THERMOMETER 1 ชิ้น 13 วัน มุมรูปตัว L50100

฿ 1,946.71

YKZ THERMOMETER 1 ชิ้น 11 วัน มุมรูปตัว L10050

฿ 2,402.71

YKZ THERMOMETER 1 ชิ้น 13 วัน มุมรูปตัว L100100

฿ 2,053.16

YKZ THERMOMETER 1 ชิ้น 11 วัน รูปตัว S แบบตรง5050

฿ 2,088.39

YKZ THERMOMETER 1 ชิ้น 13 วัน รูปตัว S แบบตรง50100

฿ 2,053.16

YKZ THERMOMETER 1 ชิ้น 11 วัน รูปตัว S แบบตรง10050

฿ 2,088.39

YKZ THERMOMETER 1 ชิ้น 8 วัน รูปตัว S แบบตรง100100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค มีท่อป้องกัน