1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้ง CK - ฟิตติ้งท่อเหล็กหล่ออบเหนียว ชนิดเกลียว - ข้องอตัวผู้ตัวเมีย 45° (ข้องอเกลียวนอกเกลียวใน 45°)

ฟิตติ้ง CK - ฟิตติ้งท่อเหล็กหล่ออบเหนียว ชนิดเกลียว - ข้องอตัวผู้ตัวเมีย 45° (ข้องอเกลียวนอกเกลียวใน 45°)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 257.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

มาตรฐาน JIS (ข้อต่อฟิต ท่อเหล็ก เหล็กหล่ออบเหนียว ชนิด B2301 ชนิด ชนิดเกลียวใน ) แก้ไขข้อต่อ เกลียว
[คุณสมบัติ]
· ผลิตในประเทศญี่ปุ่น.
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่อที่แนะนำสำหรับการดัดท่อสีขาว 45°

รหัสสินค้า
45SL-20-W
45SL-25-W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งค่ากำหนดของเกลียว M1 ค่ากำหนดของเกลียว M2

฿ 257.18

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)

฿ 374.49

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 1B (25 A)1B (25 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ข้อต่องอ ถนน ชนิดการเชื่อมต่อ สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน วัสดุ เหล็กหล่อ
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M1 Rc ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M2 R ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน
ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 2.5 กระบวนการเตรียมผิว ชุบสังกะสี
Division แรงดันใช้งานสูงสุด มากกว่า 2.0 mpa เคลือบเรซิ่นด้านใน ไม่