(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมซึ่งตอบสนองต่อสาขาต่างๆ เช่น โรง อุปกรณ์แหล่งจ่าย กระดาษ/เยื่อกระดาษ น้ำประปา/ระบบระบายน้ำ ปิโตรเคมี และการต่อเรือ
ชนิด | ประเภทการเชื่อม การต่อชน | รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่องอ | วัสดุ | SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ความหนาที่ ขนาดเกลียว | SCH20S | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 304ELS20-65 ในชุด สเตนเลสสตีล แต่เป็นแบบเชื่อมข้อศอก 90 ° (ยาว) SUS304 20S
รหัสสินค้า |
---|
304ELS20-125 |
304ELS20-15 |
304ELS20-150 |
304ELS20-20 |
304ELS20-25 |
304ELS20-80 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|
฿ 3,667.18 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5B (125 A) | ||
฿ 288.71 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 5,345.23 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6B (150 A) | ||
฿ 288.71 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 288.71 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1B (25 A) | ||
฿ 1,250.79 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3B (80 A) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง