(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ออกแบบมาเพื่อรองรับโหลดในแนวรัศมีและลดแรงเสียดทานระหว่างการหมุน ใช้แหวนตัวนอกซึ่งทำจากแผ่นเหล็กกล้าแบบกดอัด และสามารถรับโหลดได้ดีในพื้นที่ติดตั้งที่มีพื้นที่หน้าตัดเล็ก
รหัสสินค้า |
---|
HK1010 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (Ø) | OD (Ø) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน (รอบต่อนาที) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 175.00 | JTE BEARING | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 10 | 14 | 10 | 19000 | 4780 | 5510 |
กำลังโหลด …
รูปทรงแหวนครอบราง | โรเลอร์ เข็ม | ทิศทางการโหลด | ตลับลูกปืนเรเดียล | วัสดุของวงแหวนภายในและนอก | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ความละเอียดแม่นยำ | เกรด 0 | จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | แถวเดียว | ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก |
สเปค | มาตรฐาน | วัสดุในส่วนที่หมุน | เหล็กกล้า | ประเภท วงแหวนนอก | แบน |
ประเภทรีเทนเนอร์ | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | เครื่องหมายโปรโมชั่น | CN (โดยปกติ) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HK1010 ในชุด ตลับลูกปืนเม็ดเข็มชนิด Shell Type, ซีรีส์ HK
รหัสสินค้า |
---|
HK0608 |
HK1816 |
HK2012 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (Ø) | OD (Ø) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน (รอบต่อนาที) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 6 | 10 | 8 | 22000 | 2340 | 1950 | ||
฿ 100.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 18 | 24 | 16 | 12000 | 11600 | 16800 | ||
฿ 100.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 20 | 26 | 12 | 11000 | 8970 | 12500 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง