(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความแม่นยำและประสิทธิภาพด้านความเร็วสูง ตลับลูกปืนชนิดนี้ออกแบบมาเพื่อรับโหลดรวม
· ยิ่งมุมสัมผัสเล็กลง ความเร็วในการหมุนก็จะยิ่งสูงขึ้น และยิ่งมุมสัมผัสใหญ่ขึ้น ความสามารถในการรับโหลดตามแนวแกนก็จะยิ่งมากขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
7205 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความละเอียดแม่นยำ | ID (Ø) | OD (Ø) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | แรงพลวัตประเมิน (N) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดที่อนุญาต (รอบต่อนาที) | ประเภทรีเทนเนอร์ | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | พรีโหลด | มุม หน้าสัมผัส (ระดับ) | การรวมกัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 803.00 | JTE BEARING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | เกรด 0 | 25 | 52 | 15 | 20200 | 15000 | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | 10300 | - | 30° | - |
กำลังโหลด …
รูปทรงแหวนครอบราง | ลูก หน้าสัมผัส เชิงมุม (แถวเดียว) | วัสดุของวงแหวนภายในและนอก | เหล็กกล้า | ประเภท วงแหวนนอก | แบน |
---|---|---|---|---|---|
สเปค สภาพแวดล้อม | มาตรฐาน / สำหรับความเร็วสูง | ทิศทางการโหลด | ตลับลูกปืนเรเดียล | จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | แถวเดียว |
ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก | วัสดุในส่วนที่หมุน | เหล็กกล้า | เครื่องหมายโปรโมชั่น | CN (โดยปกติ) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 7205 ในชุด ตลับลูกปืนเม็ดกลมหน้าสัมผัสเชิงมุมแบบแถวเดียว
รหัสสินค้า |
---|
7007C-5GLX2P4 |
7013C-5GLP4 |
7202 |
7206B |
7212C-5GLP5 |
7304 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความละเอียดแม่นยำ | ID (Ø) | OD (Ø) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | แรงพลวัตประเมิน (N) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดที่อนุญาต (รอบต่อนาที) | ประเภทรีเทนเนอร์ | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | พรีโหลด | มุม หน้าสัมผัส (ระดับ) | การรวมกัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,283.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | เกรด 4 | 35 | 62 | 14 | 23900 | 17000 | ยึดด้วยกรงโลหะ | 13700 | ใส่โหลดเบาไว้ก่อน | 15° | การใช้สองชิ้นร่วมกัน | ||
฿ 9,747.00 | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | เกรด 4 | 65 | 100 | 18 | 46300 | 10000 | ยึดด้วยกรงโลหะ | 34300 | ใส่โหลดเบาไว้ก่อน | 15° | - | ||
฿ 615.00 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | เกรด 0 | 15 | 35 | 11 | 10100 | 24000 | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | 4250 | - | 30° | - | ||
฿ 683.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | เกรด 0 | 30 | 62 | 16 | 25600 | 9600 | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | 13600 | - | 40° | - | ||
฿ 100.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | เกรด 5 | 60 | 110 | 22 | 80000 | 9500 | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | 49500 | ใส่โหลดเบาไว้ก่อน | 15° | - | ||
฿ 717.00 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | เกรด 0 | 20 | 52 | 15 | 23400 | 17000 | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | 10400 | - | 30° | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง