1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โบลท์หัวจมเรซิ่น [PEKC]【100-200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (PEKC-M8-20)

LUP INNER HEXAGON SCREW

โบลท์หัวจมเรซิ่น [PEKC] (PEKC-M8-20)
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
MISUMI-VONA จัดหาสินค้าที่คัดสรรมาอย่างดีจากผู้ผลิตชั้นนำในเอเชียเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า โปรดเลือกสินค้าตามการใช้งานของคุณ LINK-UPON เป็นบริษัทผลิตวัสดุเรซิ่นคอมโพสิตของไต้หวันที่กำลังขยายการจำหน่ายชิ้นส่วนเรซิ่นหลากหลายแบบไปทั่วโลก ปัจจุบัน MISUMI-VONA มีจำหน่ายสกรู แหวนรอง และนัทของพวกเขา

รหัสสินค้า
PEKC-M8-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
วัสดุ พลาสติก

฿ 14,148.39

LUP INNER HEXAGON SCREW 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

ขอราคา 8201.25PEEK

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด มาตรฐาน รูปทรง รูติดตั้ง รูหกเหลี่ยม รูปทรงพื้นฐาน แม่มด
วัสดุ เรซิ่น กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ การใช้งาน มาตรฐาน