1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

สวิตช์ CS-Touch CS / CSJ / CSS / CSK / CSP (รหัสสินค้า)

METROL

สวิตช์ CS-Touch CS / CSJ / CSS / CSK / CSP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,262.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ดีไซน์บาง การใช้งานแบบขนานพร้อมรูปแบบที่หลากหลาย
· ตั้งแต่ M5 / ระยะเคลื่อนที่ยาว / กันน้ำ
· ประสิทธิภาพสูง
· ความสามารถในการทำซ้ำที่ 5 µm
· ระบบกลไกที่แม่นยำที่ไม่ก่อให้เกิดการรบกวนซึ่งกันและกัน ทำให้สามารถตรวจจับได้อย่างแม่นยำที่ระยะพิทช์แคบที่ไม่สามารถทำได้ด้วยพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์
· โพรบสามารถปรับได้ตามวัตถุที่จะตรวจจับ
· ไม่จำเป็นต้องใช้ด็อกหรือตัวกระตุ้นที่เป็นสื่อกลางสำหรับ "พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์" และ "ไมโครสวิตช์" เหมือนแบบทั่วไป
[การใช้งาน]
· สำหรับกำหนดตำแหน่งสายการผลิต โต๊ะ แผ่นโลหะสำหรับการเชื่อมเฉพาะจุด ฯลฯ
· สำหรับตรวจสอบการเปิด/ปิดของผ้าเบรกและการตรวจจับว่ามีงานขนย้ายหรือไม่
· สำหรับจุดกำเนิดของเครื่องจักร

รหัสสินค้า
CSJ055A-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง รูปทรงปลาย สิ่งแวดล้อม หน้าสัมผัส วัสดุ ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ประเภทจุด หน้าสัมผัส เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทรงกระบอก
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว (M) แรงหน้าสัมผัส
(N)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย โครงสร้างในการป้องกัน LED ทิศทางสายไฟ

฿ 1,600.68

METROL 1 ชิ้น 3 วัน 10ประเภท สลักเกลียว[เข็ม] หน้าสัมผัส Rมาตรฐาน[สเตนเลส] การ ชุบแข็ง SUS HRC502ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี-M5 × 0.51[ถึงØ2] ø 2IP65ไม่มีเส้นตั้งฉาก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด Pin รูปร่างรูปร่าง / ประเภทฤดูใบไม้ผลิ Plungers วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS303 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 80
จุดปฏิบัติการ(มิลลิเมตร) 0.3 ความสามารถในการทวนซ้ำ 0.005 มม อายุการใช้งานความแม่นยำหน้าสัมผัส(x 10K ครั้ง) 1000
สเปค สำหรับการชนในแนวเส้นตรง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CSJ055A-R ในชุด สวิตช์ CS-Touch CS / CSJ / CSS / CSK / CSP

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CS065A-R
CS067A
CS067A-A
CSJS50A
CSJS50A-L
CSJS50A-LR
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง รูปทรงปลาย สิ่งแวดล้อม หน้าสัมผัส วัสดุ ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ประเภทจุด หน้าสัมผัส เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทรงกระบอก
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว (M) แรงหน้าสัมผัส
(N)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย โครงสร้างในการป้องกัน LED ทิศทางสายไฟ

฿ 1,728.38

1 ชิ้น 17 วัน 10ประเภท สลักเกลียว[เข็ม] หน้าสัมผัส Rมาตรฐาน[สเตนเลส] การ ชุบแข็ง SUS HRC502.8ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี-M6 × 0.51[ถึงØ2] ø 2IP65ไม่มีเส้นตั้งฉาก

฿ 1,475.12

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภท สลักเกลียว[เข็ม] หน้าสัมผัส Rมาตรฐาน[สเตนเลส] SUS4202.8ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี-M6 × 0.751[ถึงØ2] ø 2IP65ไม่มีก้าวหน้าโดยตรง

฿ 1,651.20

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภท สลักเกลียว[แบน] หน้าสัมผัส แบนมาตรฐาน[สเตนเลส] SUS4202.8ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี-M6 × 0.751[ถึงØ2] ø 2IP65ไม่มีก้าวหน้าโดยตรง

฿ 1,423.40

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภททรงกระบอก[เข็ม] หน้าสัมผัส Rมาตรฐาน[สเตนเลส] SUS4202.8ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี5-1[ถึงØ2] ø 2IP65ไม่มีก้าวหน้าโดยตรง

฿ 1,801.91

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภททรงกระบอก[เข็ม] หน้าสัมผัส Rมาตรฐาน[สเตนเลส] SUS4202.8ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี5-1[ถึงØ2] ø 2IP65มีให้ก้าวหน้าโดยตรง

฿ 1,680.14

1 ชิ้น 3 วัน 10ประเภททรงกระบอก[เข็ม] หน้าสัมผัส Rมาตรฐาน[สเตนเลส] การ ชุบแข็ง SUS HRC502ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี5-1[ถึงØ2] ø 2IP65มีให้เส้นตั้งฉาก